AGV vs AMR: qual robô é ideal para o seu negócio? – igus Blog Brasil

AGV vs AMR: qual robô é ideal para o seu negócio?

Rebeca Tarragô | 16th abril 2025

A automação se tornou um dos principais motores de eficiência e produtividade em diversos setores. Entre as soluções mais utilizadas estão os AGVs (Veículos Guiados Automaticamente) e os AMRs (Robôs Móveis Autônomos).

Ambas as tecnologias otimizam a movimentação de materiais e reduzem a necessidade de mão de obra manual. No entanto, elas apresentam diferenças importantes em termos de funcionalidade, flexibilidade e áreas de aplicação.

Neste artigo, vamos explorar as diferenças entre AGVs e AMRs, destacar suas semelhanças e oferecer uma visão geral sobre suas aplicações e componentes.

O que são AGVs e AMRs?

AGVs – Veículos Guiados Automaticamente

Os AGVs são veículos de transporte de materiais que seguem trajetos pré-definidos, orientados por tecnologias como fitas magnéticas, navegação a laser ou fios embutidos no piso.

Eles operam em ambientes estruturados — como armazéns e plantas industriais — garantindo deslocamentos previsíveis e repetitivos.

automated guided vehicle (AGV)

AMRs – Robôs Móveis Autônomos

Já os AMRs utilizam tecnologias avançadas de sensores, como LiDAR, câmeras e inteligência artificial, para navegar de forma autônoma e dinâmica.

Diferentemente dos AGVs, os AMRs não precisam de rotas fixas e conseguem se adaptar ao ambiente em tempo real, sendo ideais para cenários mais imprevisíveis.

autonomous mobile robot (AMR)

Principais diferenças entre AGVs e AMRs

RecursoAGVsAMRs
NavegaçãoSegue caminhos predefinidosUtiliza navegação em tempo real baseada em IA
FlexibilidadeLimitado a ambientes estruturadosAdapta-se a ambientes dinâmicos
Sensores e OrientaçãoTiras magnéticas, orientação a laserLiDAR, câmeras, aprendizado de máquina
Evitação de obstáculosPara e espera até que o obstáculo seja removido do caminhoDetecta e manobra em torno de obstáculos
Requisitos de configuraçãoRequer instalação de infraestrutura de orientaçãoConfiguração mínima, adapta-se ao ambiente
Custo e EscalabilidadeCusto inicial mais baixo, mas caro para modificarCusto inicial mais alto, mas mais escalável
AplicaçõesIdeal para entregas de materiais repetitivas e consistentesIdeal para ambientes dinâmicos

Aplicações comuns de AGVs vs. AMRs

Onde os AGVs se destacam:

  • Indústria automotiva: transporte de componentes entre estações de montagem
  • Logística em armazéns: movimentação de paletes em rotas fixas para controle de estoque
  • Transporte industrial pesado: movimentação de grandes cargas em ambientes controlados
AMRs in use within a warehouse

Onde os AMRs são ideais:

  • Saúde: entrega de medicamentos, suprimentos e desinfecção com luz UV
  • Hotelaria: entrega de produtos, alimentos ou itens de conveniência para hóspedes
  • Manufatura: movimentação de materiais complexos em armazéns dinâmicos

Componentes plásticos de alto desempenho para AGVs e AMRs

A escolha de componentes de qualidade é tão importante quanto a função do robô. Embora peças metálicas sejam comuns, os componentes plásticos de alto desempenho oferecem diversas vantagens:

  • Autolubrificantes: não exigem lubrificação manual, economizando tempo e recursos
  • Resistentes à sujeira e poeira: ausência de graxa evita acúmulo de impurezas
  • Alta resistência ao desgaste: fibras de reforço integradas aumentam a durabilidade
  • Leves: contribuem para maior autonomia da bateria
  • Conformidade com FDA: indicados para aplicações em contato com alimentos
grease-free bearing vs greased metal bearing

AGV ou AMR: qual escolher?

Após entender as diferenças, a escolha entre AGV e AMR depende principalmente do ambiente operacional. AGVs são ideais para locais estruturados, enquanto AMRs se destacam em situações dinâmicas e mutáveis.

Também é importante considerar custos e escalabilidade: AGVs têm custo inicial menor, mas exigem adaptações na infraestrutura. AMRs custam mais, mas oferecem maior flexibilidade e facilidade de expansão.

Além disso, o tempo de implantação difere: AGVs exigem configuração com sistemas de guias, enquanto AMRs podem ser implementados rapidamente com poucos ajustes.

AGVs e AMRs têm papéis fundamentais na automação industrial, mas suas diferenças em navegação, flexibilidade e aplicações determinam qual tecnologia é mais adequada para cada cenário.

A escolha certa depende das necessidades operacionais, orçamento disponível e perspectivas de crescimento. Com o avanço da automação, ambos continuarão moldando o futuro da movimentação de materiais e da logística.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.