A tecnologia de fusos e porcas dryspin® da igus® para a indústria automotiva – adicione movimentos suaves e livres de lubrificação
Rebeca Tarragô | 21st setembro 2021

O grau de automação no exterior e no interior do carro e os requisitos de qualidade associados estão crescendo continuamente. Ao mesmo tempo, os atuadores estão ficando menores e os componentes acionados precisam ser projetados com mais eficiência.
Para mover componentes móveis ou conjuntos com eficiência e sem lubrificação adicional, cada vez mais clientes da indústria automotiva confiam na tecnologia patenteada de fusos de avanço dryspin®. Os fusos de avanço e as porcas em polímero de engenharia com tecnologia dryspin® baseiam-se no princípio da tecnologia linear sem lubrificante. Para uso absolutamente livre de lubrificantes, fusos roscados feitos de aço inoxidável ou alumínio anodizado rígido são combinados com polímeros de alto desempenho da comprovada linha iglidur®.
Quais vantagens o dryspin® oferece?
- Eficiência até 82% maior por meio do ângulo de flanco otimizado
- Funcionamento silencioso e sem vibrações graças aos dentes arredondados
- Vida útil mais longa devido à assimetria
- Soluções específicas do cliente para fuso roscado e porca podem ser configuradas individualmente
- Insensível à sujeira (por exemplo, muito vantajoso em áreas externa)
- Livre de lubrificação (por exemplo, sem graxa no interior)
- Testado no laboratório da igus: https://www.igus.com.br/info/linear-guides-test-wear-dryspin


(outros materiais iglidur® a pedido)
Confira abaixo, alguns exemplos de aplicações dos fusos e porcas dryspin® em aplicações automotivas!


Acesse aqui o material completo!
Maior eficiência e menos desgaste
A geometria patenteada foi desenvolvida pela igus em 2016. Ela oferece muitas vantagens em comparação com as roscas convencionais de alta hélice:
- Distâncias maiores entre os fios individuais, resultando em uma proporção maior do conteúdo de polímero otimizado tribologicamente nos fios
- Material mais resistente ao desgaste e um maior grau de eficiência são decisivos para uma vida útil que é até 5 vezes maior do que as roscas convencionais de alta hélice

Você tem alguma aplicação que gostaria de discutir? Podemos tentar resolver problemas de projetos junto com você e seu time!
Entre em contato conosco para aprimorar sua tecnologia com nossa tecnologia de fusos e porcas dryspin® e, ao mesmo tempo, reduzir custos.
https://www.igus.com.br/info/lead-screw-units-lead-screw-units