Como escolher a porca ideal para fusos de avanço?
Rebeca Tarragô | 3rd junho 2025

No mundo da indústria e da manufatura, é comum que alguns componentes básicos passem despercebidos. No entanto, são justamente esses elementos fundamentais que garantem o funcionamento confiável de máquinas e equipamentos. Em um cenário cada vez mais automatizado e produtivo, empresas em todo o mundo dependem de soluções robustas, duráveis e livres de manutenção — como as fornecidas pela igus®.
Seguindo o nosso conceito “Aumentar a tecnologia, reduzir custos”, estamos comprometidos em oferecer tecnologias que aumentam a performance dos nossos clientes, reduzindo custos operacionais e de manutenção.
Por que considerar as porcas de fuso da igus®?

As porcas de fuso de avanço produzidas em polímeros de alto desempenho da igus® são uma solução eficiente, econômica e altamente durável. Embora muitas vezes sejam vistas como peças simples, a verdade é que seu papel é fundamental para o desempenho de sistemas lineares.
Diferente de outros fornecedores, a igus® oferece uma vantagem decisiva: previsibilidade de vida útil e desgaste dos componentes, graças a simulações e testes extensivos realizados em nosso laboratório de testes, um dos maiores do mundo para plásticos em movimento.
Vantagens das porcas de fuso em polímero iglidur®:
- Resistência a temperaturas elevadas
- Resistência à corrosão
- Baixa absorção de umidade
- Resistência química
- Operação 100% livre de lubrificação e manutenção
- Alta resistência ao desgaste
- Funcionamento silencioso
- Baixo coeficiente de atrito
- Opções de materiais com certificação FDA e conformidade com o regulamento europeu EU 10/2011
A igus® oferece sete materiais padrão para porcas para uso com fusos, além de uma ampla gama de materiais em tarugos e placas, permitindo projetos personalizados sob medida para cada aplicação.
Como escolher o passo, direção e tamanho corretos?
Diante de tantas opções — diferentes materiais, padrões de rosca, direções e tamanhos — é natural surgir a dúvida sobre qual escolher.
Para isso, a igus® desenvolveu ferramentas online de configuração que ajudam na seleção do produto ideal. E, claro, nosso time de especialistas está sempre disponível para auxiliar, seja por telefone, e-mail ou visitas presenciais e virtuais.
Conheça os 7 materiais padrão das porcas de fuso de avanço igus®:

- iglidur® J — “O maratonista”
 Ideal para aplicações que exigem longa vida útil e baixo atrito em operação a seco.
- iglidur® R — “A econômica”
 Solução de excelente custo-benefício, indicada para aplicações que demandam desempenho aliado à redução de custos.
- iglidur® J350 — “Alta temperatura”
 Perfeito para ambientes que exigem resistência térmica. Mantém excelente desempenho mesmo em temperaturas elevadas.

- iglidur® A180 — “Compatível com alimentos”
 Material aprovado pela FDA, ideal para indústrias alimentícia, farmacêutica e de bebidas. Operação seca, sem risco de contaminação por lubrificantes.
- iglidur® J200 — “O parceiro do alumínio”
 Desenvolvido especialmente para uso com eixos de alumínio anodizado duro, oferece baixíssimo atrito, inclusive em baixas cargas.

- iglidur® W300 — “Super resistente”
 Quando a aplicação exige altíssima resistência ao desgaste e longa vida útil, mesmo em ambientes agressivos.
- iglidur® E7 — “Alta velocidade”
 Desenvolvido para aplicações com eixos de aço que operam em velocidades mais elevadas. Combina alta resistência com desempenho estável.

Montagem de motores com fuso de avanço
Os motores de fuso são compostos basicamente por três elementos: motor, fuso e porca de acionamento.
Nossos motores são projetados com eixo oco, especialmente preparados para suportar cargas axiais. Por exemplo, o motor NEMA23 com fuso pode suportar até 500 N de carga axial — algo que motores de passo convencionais não conseguem.
O fuso é fixado diretamente no motor, rosqueado e colado em um suporte específico dentro do eixo oco. Essa conexão é extremamente robusta e só pode ser desfeita com ferramentas e procedimentos específicos.
Além disso, os motores podem ser equipados com encoder e/ou conectores industriais padrão M8. O fuso é usinado de forma que a rosca começa diretamente na face do flange do motor, evitando perdas de curso.
Como determinar o comprimento correto do fuso?
O conceito de comprimento do fuso pode parecer confuso, mas é bem simples:
- Comprimento total do fuso = comprimento total, incluindo pino de montagem e manivela (quando houver).
- Comprimento livre do fuso = comprimento a partir da face do motor, sem considerar pino ou manivela.
- Curso útil (stroke) = comprimento livre do fuso menos o comprimento da porca.
Todos os fusos da igus® podem ser combinados com os motores. Trabalhamos com geometrias de fuso padronizadas em estoque, prontas para serem cortadas no comprimento necessário para sua aplicação.
Se quiser saber mais, acesse nosso site, utilize nossas ferramentas de configuração online ou entre em contato com nossos especialistas: https://www.igus.com.br/info/contact