Sistemas trippers para descarregamento aéreo: Manutenção, desafios e soluções
Rebeca Tarragô | 30th outubro 2024

Os sistemas trippers para descarregamento aéreo são essenciais para a movimentação eficiente de materiais em diversas indústrias, como a de mineração, fertilizantes, agrícola, madeira e muitas outras. Esses sistemas permitem o transporte contínuo de grandes volumes, reduzindo custos operacionais e aumentando a produtividade. No entanto, a manutenção desses sistemas pode ser desafiadora, especialmente devido ao ambiente agressivo em que operam. Engenheiros e profissionais de manutenção encontrarão neste artigo informações valiosas para otimizar seus processos e garantir a eficiência operacional.
Manutenção de sistemas Trippers para descarregamento aéreo
Nesse artigo, listaremos os principais desafios, mas também traremos soluções que podem ajudá-los! A manutenção adequada desses sistemas é essencial para garantir sua eficiência e longevidade. Então vamos lá! Os principais desafios enfrentados na manutenção de sistemas trippers para descarregamento aéreo incluem:
- Desgaste prematuro: Devido ao contato constante com materiais abrasivos e ambientes agressivos em contato com poeira ou umidade, o desgaste pode ocorrer nos tambores, roletes e na própria correia, exigindo substituições frequentes. Quando com sistemas cortinados, o atrito entre os cabos do Festoon, por exemplo, também pode gerar desgaste nas capas, deixar vias expostas com fuga de corrente e aumentar consideravelmente o risco de choques e descargas elétricas, comprometendo a segurança do equipamento.
- Acúmulo de material: Pode causar falhas e reduzir a eficiência do sistema; O acúmulo de material nos componentes pode levar a paradas não planejadas e aumento dos custos de manutenção. O material acumulado nos carrinhos dos sistemas Festoon muitas vezes ocasionando no travamento deles resultando em danos ou até rompimento dos cabos.

- Acessibilidade: Muitas vezes, os componentes estão localizados em áreas de difícil acesso, dificultando as inspeções e reparos. A segurança dos trabalhadores deve ser uma prioridade, com a implementação de práticas seguras e uso de equipamentos de proteção.
- Paradas não planejadas: Falhas inesperadas podem causar paradas na produção, resultando em perdas significativas de produtividade.
Quais são as atividades regulares importantes para manter essas soluções operando de forma 100%?
Inspeção regular e manutenção preventiva constante: Realizar inspeções periódicas para identificar desgastes e danos nas correias, roletes e outros componentes. Isso inclui verificar a integridade das correias, a condição dos roletes e tambores, e a estrutura do transportador. Além disso as manutenções preventivas realizadas constantemente demandam tempo e um bom planejamento da equipe responsável pelo equipamento.
Limpeza: Manter a correia e seus componentes limpos para evitar acúmulo de material, que pode causar desgaste prematuro e falhas. Utilizar raspadores de correia e sistemas de limpeza automática pode ser uma solução eficaz.

Ajuste de tensão: Verificar e ajustar a tensão da correia regularmente para evitar escorregamentos e desgaste excessivo. A tensão inadequada pode levar a problemas como desalinhamento e desgaste desigual.
Lubrificação: Garantir que todos os componentes móveis estejam devidamente lubrificados para reduzir o atrito e o desgaste. A lubrificação adequada dos rolamentos e roletes é fundamental para o bom funcionamento do sistema.
Mas e se te contarmos que existem outras alternativas?
Atualmente outras opções são encontradas no mercado, com muito mais tecnologia embarcada e muitos benefícios e melhorias técnicas. Como por exemplo, os sistemas de esteiras porta cabos e cabos especiais, que podem ser integrados aos sistemas trippers para descarregamento aéreo para eliminar a manutenção, aumentando a segurança e confiabilidade.

Esteiras porta cabos e cabos elétricos para aplicações com movimentação
As esteiras porta cabos da igus são projetadas para proteger e guiar cabos em movimento, garantindo maior vida útil e praticamente eliminando a necessidade de manutenção. Elas são fabricadas com materiais de alta resistência e possuem um design modular que facilita a instalação e substituição de componentes. Além disso, os cabos especiais da linha chainflex, que foram desenvolvidos para aplicações exigentes com movimentação, e também para suportar as condições extremas dos sistemas trippers. Eles são resistentes a produtos químicos, temperaturas extremas e cursos longos com altas demandas mecânicas.
O que a substituição do sistema de alimentação elétrica dos trippers por sistemas de esteiras porta cabos igus podem trazer de benefícios?
- Redução de manutenção: As esteiras porta cabos reduzem o desgaste dos cabos, diminuindo a frequência de substituições.
- Aumento de segurança: Protegem os cabos contra danos mecânicos e ambientais, reduzindo o risco de falhas elétricas.
- Maior confiabilidade: O design robusto das esteiras garante operação contínua mesmo em ambientes agressivos.
- Vida útil calculada: A vida útil dos componentes é calculada previamente de acordo com os dados da aplicação. Permitindo um melhor planejamento, pois você vai saber exatamente a hora de trocar os componentes, evitando qualquer tipo de falha ou parada não planejada.
- Durabilidade: os componentes são robustos, de baixo desgaste e de alta resistência que suportam ciclos de flexão contínuos sem falhar.
- Flexibilidade: Projetados para garantir performance mesmo em aplicações de alta dinâmica.
- Facilidade de instalação: Disponíveis em diversos tamanhos e configurações para se adequar a diferentes necessidades.
Sistemas completo com calhas e consultoria de projeto gratuita
Além disso, sistemas completos que incluem esteiras porta cabos, cabos especiais e calhas de guia. Esses sistemas são projetados para funcionar em harmonia, garantindo uma instalação simplificada e operação eficiente. Todas as soluções podem ser personalizadas, pois contamos com um time de projetos de engenharia à disposição, que olhará com carinho para cada aplicação. Entendendo os maiores desafios, especificando os melhores materiais e ofertando as melhores condições: Sistemas feitos sob medida para atender às necessidades específicas de cada aplicação.
Exemplos de aplicação em diferentes segmentos

Indústria de granéis: Utilização de esteiras porta cabos para proteger e organizar cabos em sistemas de transporte de grãos. Isso ajuda a evitar danos aos cabos e garante a continuidade do transporte. Confira uma aplicação aqui!
Indústria de fertilizantes e mineração: Implementação de cabos especiais resistentes a produtos químicos agressivos, comuns na movimentação de fertilizantes. Isso assegura que os cabos não se degradem rapidamente, mantendo a eficiência do sistema. Saiba mais aqui.
Usinas de extração de álcool: Aplicação de esteiras porta cabos e cabos especiais para transporte de cana-de-açúcar, um material que, além de abrasivo, pode gerar acúmulo e desgaste nos componentes do sistema de transporte. Oferecemos soluções que garantem uma maior durabilidade e reduzem o tempo de parada para manutenção, essencial para manter o ritmo intenso de operação nas usinas.



Em suma, a manutenção eficiente de sistemas trippers para descarregamento aéreo é crucial para garantir a continuidade das operações industriais. Os desafios apresentados por esses sistemas podem ser mitigados com a adoção de tecnologias avançadas e soluções inovadoras. Nós podemos fornecer soluções como esteiras porta cabos, cabos especiais e sistemas completos com calhas, que oferecem benefícios significativos em termos de redução de manutenção, aumento de segurança e confiabilidade.