Mancais sem necessidade de lubrificação para aplicações em painéis solares – igus Blog Brasil

Mancais sem necessidade de lubrificação para aplicações em painéis solares

Rebeca Tarragô | 21st agosto 2024

 Novo mancal pillow block econômico e livre de manutenção para aplicações de painéis solares móveis, ou também conhecidos como trackers solares.

O ESQM 2.0, feito de polímero de alto desempenho resistente a raios UV, é uma solução livre de lubrificação e manutenção para o suporte seguro de rastreadores solares de acordo com a posição do sol

Como vocês sabem, somos especialistas em componentes feitos em polímero próprios para aplicações com movimentação, pensando sempre em otimizar diferentes aplicações, em diferentes indústrias, seguimos lançando e otimizando diversas linhas de produtos para melhor atender as aplicações de nossos clientes.

Para o setor de energia solar …
Na linha de mancais lançamos uma versão otimizada do nosso bem-sucedido mancal pillow block igubal ESQM para módulos/rastreadores solares. O ESQM 2.0 é uma solução livre de lubrificação e manutenção, ideal para o suporte seguro de rastreadores solares conforme a posição do sol. Com um design fino, nossos clientes podem economizar espaço de instalação e continuar a contar com uma solução de mancal comprovada, feita de plásticos de alto desempenho resistentes a UV.

Para permitir que os painéis solares gerem energia de forma eficiente, os operadores de parques solares dependem de módulos móveis que se ajustam automaticamente para ficarem voltados para o sol. Os mancais igubal ESQM da igus têm sido usados com sucesso há 15 anos para montar esses módulos. Esse mancal é feito de plástico de alto desempenho e consiste em um alojamento dividido e duas meias conchas esféricas para facilitar a instalação. Um perfil quadrado é fixado ao compartimento, que serve de suporte para os módulos solares.

A meia concha esférica permite uma compensação angular de até 9° e uma alta capacidade de carga radial de até 50kN. “Mantemos contato com nossos clientes que usam nossos produtos em parques solares em todo o mundo. Estamos muito interessados em descobrir como os usuários se dão com os produtos e onde podemos otimizá-los ainda mais. Agora desenvolvemos o ESQM 2.0 por meio desse compartilhamento de informações,” diz Richard Won, Gerente do Setor Solar da igus GmbH.

O design “slim” economiza espaço e facilita a instalação

O ESQM 2.0 é baseado em um novo design. As metades das esferas agora têm um formato de U com uma ranhura integrada, de modo que os cabos também podem ser guiados através do mancal. Dois pequenos pinos sob o alojamento garantem uma instalação fácil e sem deslizamento, também graças ao alojamento bipartido testado e aprovado. O design mais fino não apenas economiza material, mas também oferece espaço adicional para instalação em altura. Uma travessa extensora de chapa metálica, que pode ser facilmente montada sobre a esfera, garante que ela seja mantida com segurança no compartimento. “Também contamos com nossos polímeros recém-desenvolvidos e extremamente resistentes a raios UV para os materiais que usamos,” diz Won. Como acontece com todos os plásticos da igus, os usuários de parques solares podem dispensar completamente a lubrificação e a manutenção. Lubrificantes sólidos integrados ao plástico garantem a operação suave e seca do mancal. Isso resulta em uma imensa economia de tempo e de custos: a cada ano, são gastos US$ 240 bilhões somente em lubrificação em todos os setores do mundo. Além disso, há custos de manutenção associados de pelo menos US$ 200 bilhões. Apesar disso, as falhas ocorrem repetidamente devido à lubrificação insuficiente, totalizando US$ 750 bilhões. O uso de componentes igus sem lubrificação reduz, portanto, os custos de manutenção, economizando recursos humanos em tempos de escassez de mão de obra qualificada e protegendo o meio ambiente. Não há risco de infiltração de óleo lubrificante ou graxa no solo dos espaços abertos nos quais os parques solares estão localizados. “Com o ESQM 2.0, conseguimos otimizar ainda mais nosso já excelente ESQM para oferecer aos clientes a solução perfeita para suas aplicações de rastreadores solares. Como seu antecessor, ele tem uma garantia funcional de 25 anos,” explica Won.

Saiba mais sobre nossas soluções para o setor de energia solar: https://www.igus.com.br/info/energia-solar

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.