Conheça o IMSPO – a inovação para conectividade e eficiência para terminais portuários
Rebeca Tarragô | 2nd agosto 2024
Essa recente inovação tem uma promessa: conectar de forma rápida, fácil e prática a energia em navios porta contêineres. Para todos os portos que buscam otimizar suas aplicações, reduzir tempo de manutenção e maior sustentabilidade…

O termo iMSPO significa igus® Mobile Shore Power Outlet e é uma tomada autopropulsionada para conexão de energia em terra de navios porta-contêineres. O sistema é posicionado no cais e instalado no cais acima do sistema de pára-lamas… um módulo pronto para conectar e testado para a conexão de energia em navios. Ideal para operações portuárias, o iMSPO oferece uma solução fácil, rápida e móvel para o fornecimento de energia de até 400m.
O que distingue o readychain® iMSPO?
A combinação de esteira rol e-chain igus e cabos especiais de voltagem média chainflex permite que o sistema realize o percurso em seções portuárias com até 400 metros de comprimento. Devido aos pequenos raios de curvatura dos cabos de média tensão do chainflex, o sistema pode ser compactamente projetado e instalado de forma a economizar espaço.

Por isso, poder em terra está disponível sobre o berço inteiro. Independentemente dos diferentes tamanhos de navios, a conexão é sempre posicionada onde for necessário, com base na posição de atracação do navio. O iMSPO é operado convenientemente com um controle remoto .
Principais Benefícios do iMSPO para Portos:
Eficiência Energética: Reduz o consumo de energia e as emissões de carbono, contribuindo para operações mais sustentáveis.
- Eficiência Energética: Reduz o consumo de energia e as emissões de carbono, contribuindo para operações mais sustentáveis.
- Mobilidade: Fácil de transportar e instalar, o iMSPO permite conexões rápidas e seguras em diferentes locais.
- Segurança: Equipado com uma caixa de tomada à prova de arco elétrico, testada e certificada, garantindo conexões seguras.
- Redução de Trabalho de Instalação: Menos obras civis e menos material necessário, resultando em uma instalação mais rápida e econômica.
- Menos Manutenção: Intervalos de manutenção mais longos e custos reduzidos, aumentando a eficiência operacional.
- Solução Móvel: Uma única solução móvel substitui várias unidades fixas, proporcionando flexibilidade e adaptabilidade.
- Design Futurista: Sistema modular e móvel, preparado para as necessidades futuras.

Especificações Técnicas:
- Conformidade: Atende à IEC 80005-1, Anexo D – 6.6 kV, 7.5 MVA.
- Diretiva de Máquinas da UE: Em conformidade com a Diretiva 2006/42/EG.
- Proteção Contra Corrosão: Sistema de proteção C5-M e classe de proteção IP67.
Aplicações:
- Portos e Terminais: Ideal para fornecer energia a navios durante o carregamento e descarregamento, garantindo operações mais eficientes e seguras.
Descubra como o iMSPO pode transformar suas operações portuárias, trazendo mais eficiência e segurança. Entre em contato conosco para mais informações!
Preencha o formulário para receber mais materiais sobre o IMSPO: https://www.igus.com.br/info/appointment-imspo
Assista o vídeo para ver aplicações reais do sistema e sua operação: