A inovação nas esteiras porta cabos igus – linha E2.1: Conectando o futuro da automatização
Rebeca Tarragô | 11th outubro 2023

Nós, da igus, estamos entusiasmados em apresentar e falar mais com nossos clientes sobre nossas esteiras porta cabos E2.1, uma verdadeira revolução na indústria de automação. Desenvolvidas para proporcionar a condução eficiente e segura de cabos e mangueiras em ambientes industriais, essas esteiras são um salto à frente em termos de tecnologia e eficiência. Neste artigo, vamos explorar com orgulho as características, os benefícios e as aplicações inovadoras das esteiras E2.1!
O que são as esteiras modelo E2.1 da igus?
As esteiras porta cabos E2.1 da igus representam sistemas flexíveis de condução de cabos, projetados com excelência para garantir a proteção e o gerenciamento eficaz de cabos e mangueiras em ambientes industriais. Elas são na realidade um aprimoramento da linha de esteiras de modelo E2/000 que é um dos modelos mais utilizados do portfólio da igus. Com materiais de alta qualidade e um design cuidadosamente elaborado, essas esteiras proporcionam uma movimentação suave e contínua de cabos e mangueiras em máquinas e equipamentos industriais.

Mas o que mudou das esteiras E2/000 para a E2.1?
Características e Inovações
O time de engenheiros da igus, se dedicou a ouvir nossos clientes e incorporar diversas características inovadoras às esteiras E2.1, tornando-as uma escolha incomparável para a indústria e para a automação:
a) Estrutura Modular:

A estrutura modular oferece flexibilidade para expansão e personalização, atendendo às necessidades únicas de cada aplicação industrial. Com uma superfície de deslizamento e contato cerca de 20 a 30% maior, essa alteração no design proporcionou à linha uma vida útil ainda mais longa em aplicações deslizantes.
b) Design de Abertura Rápida:

Nosso design de abertura rápida foi pensado para facilitar a manutenção, inspeção e substituição de cabos e mangueiras, proporcionando uma considerável redução no tempo de inatividade das máquinas. As travessas da esteira podem ser abertas por ambos os lados e de forma muito fácil, prática e rápida.
c) Resistência e Durabilidade:

Utilizamos materiais de alta resistência ao desgaste e à abrasão, garantindo uma vida útil excepcional, mesmo nas condições mais desafiadoras da indústria. A vida útil, segue podendo ser calculada através das ferramentas online, de acordo com a aplicação em questão, promovendo uma manutenção muito mais assertiva e um melhor planejamento, evitando qualquer surpresa durante a operação. No quesito resistência, elas ainda suportam maiores cargas em comprimentos sem suporte.
d) Baixo Ruído:

As esteiras da linha E2.1 da igus foram projetadas para operar com baixo nível de ruído, promovendo um ambiente de trabalho mais agradável e seguro…. elas são cerca de 7dB(A) mais silenciosas devido ao freio integrado a partir do tamanho E2.26.
e) Segurança:
Nossa principal preocupação é a segurança dos seus equipamentos. As esteiras porta cabos E2.1 protegem seus cabos e mangueiras de maneira eficaz, garantindo a integridade do sistema elétrico. A operação é extremamente confiável.
Benefícios para a Indústria
As esteiras E2.1 da igus oferecem uma série de benefícios valiosos para diferentes aplicações e setores industriais e nós podemos provar! 🙂
Em nosso portfólio hoje, ela é considerada o melhor modelo de esteira porta cabos para aplicações com cargas médias. Confira a visão geral do modelo em 3D aqui!
a) Aumento da Eficiência:
Ao garantir a organização e proteção adequada dos cabos e mangueiras, nossas esteiras contribuem para uma operação mais eficiente e confiável dos equipamentos.

b) Redução de Custos de Manutenção:
A facilidade de acesso para manutenção e substituição resulta em menor tempo de inatividade, traduzindo-se em uma redução significativa nos custos de manutenção.
c) Melhoria da Segurança:
Protegendo os cabos contra danos, evitamos riscos de incêndio e choques elétricos, criando um ambiente de trabalho mais seguro e tranquilo.
d) Flexibilidade e Adaptação:
Nossa abordagem modular possibilita a adaptação a diferentes configurações de máquinas e ambientes, proporcionando flexibilidade na automação.
e) Sustentabilidade

Além dos pontos citados acima, esses componentes ainda agregam no quesito sustentabilidade… Para os clientes que já utilizam as esteiras da linha E2/000, a substituição é de 1:1, não são necessárias mudanças nas máquinas ou projetos. Nós ainda contamos com o programa chainge – de economia circular, onde recolhemos as esteiras antigas e utilizadas e concedemos desconto na próxima compra, tudo isso visando o descarte correto e a reciclagem desses itens. Você pode saber mais sobre o programa chainge, aqui.
4. Aplicações das esteiras porta cabos E2.1

A linha E2.1 da igus encontram aplicação em uma ampla variedade de setores industriais, como em máquinas e equipamentos dos setores automotivo, logística, alimentos e bebidas, máquinas-ferramenta, entre outros. São fundamentais em sistemas de automação, robótica e linhas de produção, onde a gestão eficaz de cabos e mangueiras é crucial para a operação contínua e confiável.
Conclusão
Na igus, estamos comprometidos em oferecer soluções que impulsionem a indústria para o futuro. Nossas esteiras porta cabos da linha E2.1 representam um passo significativo nessa jornada, otimizando processos de automação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. Ao escolher os modelos de esteira E2.1, você está se conectando diretamente ao futuro da automação industrial. Juntos, podemos moldar um amanhã mais eficaz e produtivo!
Para saber mais sobre essa linha, acesse: https://www.igus.com.br/info/esteira-porta-cabos-e2-1