Controlador de motor D1 – Simule online!
Miriam Araldi | 28th setembro 2023
Com o sistema de controle de motor drylin®, oferecemos soluções econômicas e fáceis de operar para o sistema de controle de acionamentos lineares e rotativos. O comissionamento é rápido e fácil.
O controlador em detalhe
Pronto para usar imediatamente
O controlador de motor drive pode ser conectado tanto à sua rede como diretamente à unidade de controle (PC ou PLC) através de um cabo de rede. É possível então iniciar o controlador diretamente no navegador sem instalação de software. As configurações podem ser feitas num minuto.
Para cada eixo linear é necessário um controlador de motor drive.
Controle fácil
É possível usar a interface intuitiva simples para parametrizar o curso, posição, alimentação e tempo de operação do eixo linear mesmo como um amador.
Os movimentos continuamente repetidos conhecidos como “ciclos” podem ser configurados em apenas poucos segundos. Uma função de programação permite configurar a posição com apenas um clique.
Tecnologia poderosa
O sistema drive suporta motores DC, motores BDLC e motores de passo, ambos com tecnologia de malha aberta e fechada.
A tensão de fornecimento até 48 V assegura velocidades elevadas no motor. A corrente nominal de 7 A e o pico de corrente de 20 A provocam movimentos fortes e dinâmicos.
Teste o controlador de motor drive
É possível usar a interface de usuário intuitiva do navegador para definir o modo de curso, posições, aceleração, velocidade e tempos de pausa do eixo linear.
Teste aqui a interface de usuário simulada do controlador para motores. Usando o controlador real, os dados introduzidos serão transmitidos exatamente como neste simulador. Não existe transmissão separada.
Como funciona?
Em “Perfis de curso”, é possível configurar até oito linhas e aplicar os parâmetros de controle ao eixo linear. No campo “Modo”, use HOM para definir o ponto zero ou use ABS para definir a posição absoluta para movimento no eixo linear. Escolha o destino, inserindo a posição no eixo ou usando a função de programação. Insira os valores para a aceleração, velocidade e desaceleração e, se necessário, um período de pausa. Em “Bloco subsequente”, especifique o número do próximo perfil de movimento.
- Sem necessidade de instalação de software ou aplicações, rápida colocação em funcionamento
- Controle possível através de smartphone (navegador), tablet ou laptop
- Interface de usuário intuitiva e simples, sistema de controle configurado em apenas alguns minutos
- Compatível com diversos controladores industriais (p. ex. Siemens S7 e Beckhoff).
- Para motores DC, BLDC e motores de passo
- Econômicos
Para um começo acessível na automação, nos especializamos em motores de corrente contínua e síncrona permanentemente energizados nos segmentos de baixa a média potência.
Clique e confira nossas soluções: https://www.igus.com.br/info/motores-eletricos-drylin-e