Como a linha dry-tech® da igus® pode melhorar a tecnologia na indústria automotiva? – igus Blog Brasil

Como a linha dry-tech® da igus® pode melhorar a tecnologia na indústria automotiva?

Nayara Espinaci | 28th junho 2023

Na indústria automotiva, não é segredo que as demandas são excepcionalmente altas tanto em precisão quanto em qualidade. Como especialista em plásticos para movimentação, a igus® está acostumada com as especificações exigidas pela indústria e setor automotivo, e os produtos igus® provam-se repetidamente neste ambiente exigente!

O desenvolvimento de veículos elétricos (BEV, PHEV, HEV) e veículos com célula de combustível (FCEV) está em alta graças ao seu uso de baixa emissão. Os requisitos legais e os custos de energia mais elevados são a razão pela qual os OEMs e fornecedores atribuem particular importância à sustentabilidade e ao baixo peso de seus projetos quando se trata de novos desenvolvimentos.

Com a ajuda de designs leves, o peso dos veículos pode ser reduzido e o alcance otimizado ao mesmo tempo. Desenvolvedores e designers se beneficiam principalmente de componentes leves com pouco espaço de instalação. Ao usar buchas autolubrificantes iglidur®, buchas lineares drylin® e fusos de avanço e porcas dryspin®, o peso e o espaço de instalação são efetivamente reduzidos. Otimizações de peso supostamente pequenas na área de armazenamento ajudam na implementação de requisitos legais e na otimização da autonomia do veículo.

Avanços na tecnologia

Vivemos em um mundo onde a tecnologia está se movendo mais rápido o tempo todo, portanto, acompanhar a evolução é fundamental. A indústria automotiva não é exceção. Com carregamento rápido, cada vez mais tecnologia digital necessária para recursos de segurança e direção autônoma, há uma demanda por produtos de ponta oferecidos como uma economia de custos.

Com as vantagens da tecnologia igus®, a indústria automotiva está usando essas peças em áreas como atuadores, pontos de carregamento rápido, spoilers e ajustes de assento. Áreas onde o espaço de instalação é uma restrição ou onde é necessária uma integração descomplicada na montagem do veículo.

Os plásticos de engenharia igus® também são usados para aplicações deslizantes pesadas, como suportes de reboque. Outras aplicações de caminhões para produtos igus® incluem dobradiças de portas, paredes de placas de carregamento e rolos de lona.

Plástico X Metal

Ao mudar do metal para uma solução de polímero de alto desempenho, os clientes não apenas economizam dinheiro, mas também reduzem o peso e eliminam a necessidade de lubrificação.

Com a tecnologia dryspin®, o design especial patenteado da rosca de alta hélice foi desenvolvido para oferecer vantagens em relação às roscas convencionais de alta hélice. Com maior eficiência, menor desgaste e otimizando essa combinação com a porca de polímero igus correta, esses produtos estão sendo usados cada vez mais na indústria automotiva.

O material da bucha iglidur® M260, desenvolvido para cargas pesadas e ambientes agressivos, é livre de manutenção graças aos lubrificantes sólidos integrados. Lubrificação externa adicional com graxa ou óleo não é necessária. Perfeito para uso em veículos comerciais. Na prática, as buchas plásticas de paredes espessas, em particular, têm a vantagem de poder substituir as soluções metálicas sem alterações dimensionais no eixo e no suporte.

Eliminar a lubrificação é uma grande vantagem para esta indústria. A operação silenciosa, reduzindo o peso e minimizando o desgaste, tudo contribui para um veículo com melhor desempenho, a redução do ruído é especialmente importante agora que o mundo da eletrificação silenciosa está assumindo o controle.

Sustentabilidade

A fim de promover ainda mais o tema da sustentabilidade e redução de emissões, a igus® possui materiais iglidur® ECO (ECO H, ECO A 180, ECO P, ECO G). Esses compostos são feitos de 97% a 100% de materiais regranulados. Isso inclui, por exemplo, sprues de produções anteriores, que são adicionados ao processo de fabricação uma segunda vez.

A igus® ainda fornece a pegada de CO2 transparente na loja online desde 2022. Isso permite que você selecione rápida e facilmente seu armazém individual com a menor pegada de carbono. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando com foco total na redução de nossa pegada de carbono em toda a linha de produtos.

Flexibilidade

Outro elemento-chave do trabalho com a indústria automotiva é a exigência de flexibilidade. Muitas das aplicações são de nicho e sob medida e com o configurador e calculadora de vida útil, os projetistas podem especificar, e selecionar o material de polímero correspondente e adicionar qualquer usinagem necessária, permitindo que o cliente controle seus projetos com muito poucas restrições.

Quando você olha para a liberdade de design, a multiplicidade de opções de materiais e a escolha de produtos igus®, a eficiência, a redução de peso e economia de custos, é uma escolha fácil para a indústria automotiva.

Para obter mais informações sobre como reduzir custos, ruído e peso na indústria automotiva, acesse nosso site

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.




Palavras-chaves do artigo:

Newsletter:

Escolha um tópico agora