Buchas igutex® TX3 para aplicações exigentes e altas cargas – Inovação para maior desempenho e durabilidade
Rebeca Tarragô | 31st maio 2023

Desenvolvidas pensando em eliminar paradas de equipamentos causadas por lubrificação insuficiente, as buchas igutex® possibilitam redução de custos, eliminam a necessidade de manutenção constante e ainda beneficiam o meio ambiente!
Projetadas para fornecer um desempenho superior em aplicações exigentes, essas buchas oferecem uma combinação única de características técnicas avançadas e benefícios econômicos. Neste artigo, vamos explorar as principais características e vantagens das buchas igus iglidur® TX3.

- Desempenho excepcional em condições extremas: As buchas igus igutex® TX3 são especialmente projetadas para operar em condições adversas, incluindo altas temperaturas, alta umidade e ambientes quimicamente agressivos. Elas são capazes de resistir a uma ampla faixa de temperaturas, desde -40°C até 150°C, o que as torna adequadas para uma variedade de aplicações industriais desafiadoras.
- Baixo coeficiente de atrito e desgaste reduzido: Graças à utilização de materiais de alto desempenho e fibras de reforço em design trançado, as buchas TX3 oferecem um coeficiente de atrito significativamente mais baixo em comparação com as buchas de metal convencionais. Isso resulta em menos desgaste e fricção, contribuindo para uma vida útil mais longa e um desempenho mais suave em sistemas mecânicos.
- Livre de lubrificação e manutenção: Uma das principais vantagens das buchas igus® de forma geral é a sua capacidade de operar sem lubrificação adicional. Isso reduz significativamente os custos de manutenção, elimina a necessidade de intervalos regulares de lubrificação e simplifica o processo de montagem. Além disso, essas buchas autolubrificantes minimizam o risco de contaminação e de lubrificantes que acabam sendo depositados no meio ambiente, sendo uma solução muito mais sustentável.

- Resistência ao desgaste e vida útil prolongada: Graças à sua composição inovadora de fibras de reforço, elas oferecem uma excelente resistência ao desgaste, mesmo em aplicações de alta carga. Elas são capazes de suportar altas pressões (aplicações de até 200 MPa) e impactos, proporcionando uma vida útil prolongada e reduzindo os custos de substituição e manutenção.
- Versatilidade e variedade de aplicações: As buchas iglidur® TX3 são adequadas para uma ampla gama de aplicações industriais, incluindo máquinas-ferramenta, equipamentos agrícolas, sistemas de transporte, entre outros. Elas estão disponíveis em diferentes tamanhos e formatos, permitindo uma fácil adaptação às necessidades específicas de cada aplicação.
Máxima absorção de umidade a +23°C e 50% r.h.: 0,1% em peso
Máxima absorção de umidade: 0,1% em peso

Exemplos de aplicações:
🔸 Pórticos na indústria portuária, RTGs, RMGs…
🔸 Reach Stackers
🔸 Máquinas agrícolas
🔸 Máquinas rodoviárias
🔸 Equipamentos de construção
🔸 Empilhadeiras
Confira abaixo as medidas disponíveis!
Ou saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/igutex-tx3