Conheça os principais lançamentos 2023 da linha de guias lineares drylin®
Rebeca Tarragô | 25th abril 2023
Como vocês sabem, nossos produtos são amplamente utilizados em uma série de indústrias como automotiva, robótica, aeroespacial, entre outras…
Checar nossas novidades de produto lançadas na feira de Hannover é uma boa ideia para engenheiros e projetistas que trabalham em indústrias que demandam soluções de movimento de alta performance e querem sempre estar por dentro das últimas novidades do mercado…
Mantendo a nossa tradição de levar os principais lançamentos do ano para a feira, inovar e trazer soluções que atendam os principais desafios de nossos clientes, trouxemos nesse post alguns dos itens da linha de guias lineares que foram apresentados.
Guias lineares drylin® W com design higiênico
O novo estudo de design de guias lineares higiênicas é um sistema limpo com componentes compatíveis com FDA e EU10/2011. Tem as mesmas dimensões das guias de esferas recirculantes e é muito fácil de limpar.
Os elementos de suporte são soldados ao níquel usando o processo de soldagem de gás inerte. O processo de soldagem dura e de alta temperatura sob gás de proteção permite uma conexão de material sólida. Dispensa 100% de qualquer tipo de lubrificação.
Flexibilidade de projeto é um ponto muito importante para engenheiros e projetistas do mundo todo. Pensando em como otimizar cada vez mais os sistemas de guias lineares, uma nova guia para longos cursos, que pode ser customizada de forma ilimitada.🔧
Vários carrinhos podem ser controlados em paralelo, independente dos outros e em um perfil que pode ser conectado em medidas indefinidas. Os cursos podem ser estendidos ou encurtados tão simples quanto o trilho de um trenzinho de brinquedo!
O novo sistema modular drylin EGW, é fornecido completo, de uma única fonte… desde a guia linear, o carrinho, as cremalheiras e pinhões, até as esteiras e cabos para o fornecimento de energia 🔌 – pronto para instalação, incluindo o motor e o controlador, se necessário.
Módulo linear drylin® E com tecnologia de fuso de avanço dryspin®
… mais dinâmico do que nunca … Na série de módulos lineares SLW, o tamanho de instalação 25 agora pode ser configurado com sete fusos dryspin®. Esta nova dinâmica permite taxas de avanço de até 90mm/rotação.
O módulo linear consiste em componentes robustos de aço inoxidável que tornam o produto especialmente durável. Ele é fornecido como um sistema pronto para instalação para comissionamento rápido.
Ao ficar por dentro dessas novidades, os engenheiros e projetistas podem descobrir soluções que atendam às necessidades específicas de suas aplicações, aumentando a eficiência e a performance de seus sistemas. Além disso, as novidades da igus também podem inspirar novas ideias e soluções para projetos futuros.
Gostou? Então fica de olho que vem muito mais novidade por aí!