Conheça a nova esteira porta cabos triflex TRX para o gerenciamento de cabos em robôs!
Rebeca Tarragô | 31st março 2023
Novidade no mercado, lançamos recentemente a esteira porta cabos tridimensional TRX!
Ela possui todos os benefícios das esteiras triflex R, mas agora também às torna telescópicas!

Os sistemas de gerenciamento de cabos são componentes essenciais em muitos sistemas de automação e robótica industriais. Eles são responsáveis por organizar e proteger os cabos e mangueiras que alimentam esses sistemas, evitando que sejam danificados ou quebrem devido a tensões excessivas, curvas apertadas ou outros problemas.
Quando esses cabos e mangueiras não são gerenciados adequadamente, podem ocorrer diversos problemas que levam a um aumento nos custos de manutenção e tempo de parada. Por exemplo, cabos quebrados ou desgastados podem causar interrupções na produção e requerer substituições frequentes. Além disso, cabos que não estão devidamente organizados podem ser mais difíceis de acessar para a manutenção, aumentando o tempo de inatividade e os custos de reparo. Essa nova solução de esteira porta cabos foi projetada para fornecer uma solução de baixo atrito e alta durabilidade para sistemas de robótica e automação.

A esteira triflex TRX apresenta uma série de recursos inovadores que a tornam uma escolha atraente para engenheiros e profissionais de manutenção. Primeiro, ela apresenta uma geometria de elos que permite uma alta flexibilidade em todas as direções, o que é ideal para aplicações em que o espaço é limitado. Esses elos segmentados são altamente flexíveis e permitem a rotação em várias direções, o que garante um raio de curvatura mínimo para os cabos e mangueiras, evitando assim a quebra ou desgaste prematuro. Além disso, sua construção modular permite que ela seja facilmente adaptada a diferentes configurações de robôs e sistemas de automação.
Outro ponto forte da esteira triflex TRX é a sua capacidade de suportar altas cargas. Por ser composta por elos articulados e interligados por molas de aço inoxidável, eles são mais resistentes e capazes de lidar com cargas pesadas, podendo transportar cargas de até 100 kg por metro linear. Além disso, ela é capaz de suportar altas velocidades de até 10 m/s, o que a torna ideal para sistemas de automação que exigem ciclos de trabalho rápidos. Exemplos de aplicações para esse sistema são aplicações em máquinas de usinagem, máquinas de fundição, prensas hidráulicas, máquinas de corte a laser e outras aplicações de automação pesada.

Devido a seu projeto patenteado, os elos da esteira do TRX permitem uma compensação de comprimento de até 36% um ao outro sem perder a conexão ou a capacidade de torção.
O elástico dentro do TRX retrai os elos de volta ao ponto de partida e a força de retração pode ser ajustada através do elástico
Redução de peso de até 83% em comparação com uma solução com um sistema de retração (RSP)

A esteira triflex TRX também é projetada para ser fácil de montar e ajustar. Ela pode ser facilmente montada em poucos minutos e não requer nenhuma ferramenta especial para a instalação. Além disso, elas possuem abas de montagem integradas que permitem a fixação fácil em suportes e acessórios, e também possuem uma estrutura modular que facilita a substituição de segmentos danificados, sem a necessidade de desmontar todo o sistema.
Ao investir em esteiras triflex TRX, os profissionais de manutenção industrial podem esperar uma redução significativa no tempo de inatividade, custos de manutenção e uma melhoria geral no desempenho do sistema. Além disso, essas esteiras podem aumentar a vida útil dos cabos e mangueiras, reduzindo a necessidade de substituições frequentes.
Em resumo, essa novidade da igus, pode ser uma escolha excelente para sistemas de robótica e automação que exigem uma esteira articulada flexível, durável e fácil de instalar e ajustar. Com sua geometria de elos flexíveis, capacidade de suportar altas cargas e velocidades, e construção modular, ela é uma escolha versátil para muitas aplicações. Vem conhecer mais sobre essa solução!
Acesse o site aqui!