Rolamentos de agulhas vs. buchas autolubrificantes de polímero iglidur®
Rebeca Tarragô | 17th março 2023

Os rolamentos de agulhas metálicos e as buchas autolubrificantes em polímero iglidur® são duas opções populares para a transmissão de cargas em sistemas mecânicos. Hoje vamos conferir alguns pontos sobre a substituição dos tradicionais rolamentos de agulhas pelas buchas iglidur. Embora ambos tenham o objetivo de reduzir o atrito e o desgaste, há diferenças significativas entre eles.

Os rolamentos de agulhas metálicos são feitos de aço e possuem uma estrutura composta por rolos finos e longos, permitindo que eles suportem altas cargas radiais. Eles são amplamente utilizados em aplicações de baixa carga, onde a precisão é fundamental, como em motores de avião e na indústria automotiva. No entanto, eles podem ser ruidosos e exigem lubrificação constante para evitar desgaste e fricção excessiva.

Por outro lado, as buchas autolubrificantes em polímero iglidur® são feitas de materiais plásticos de alto desempenho, que oferecem baixo coeficiente de atrito e alta resistência à corrosão. Elas são ideais para ambientes com altas temperaturas, bem como em aplicações submersas ou em ambientes agressivos, como em processos químicos.
Essas buchas são projetadas para operar sem lubrificação adicional, o que as torna uma escolha popular para aplicações em que a manutenção é difícil ou impraticável. As buchas iglidur® são silenciosas e requerem pouca ou nenhuma manutenção, o que reduz significativamente os custos operacionais.
Vamos resumir aqui abaixo, alguns pontos benéficos do uso dessas buchas em polímero de engenharia iglidur, em termos de desempenho, vida útil e custo-benefício.

- Redução de custos: As buchas igus® podem apresentar redução de custos de até 40%, isso porquê elas não requerem lubrificação externa, o que economiza tempo e dinheiro em manutenção. Além da durabilidade muito maior e da possibilidade de utilizar as buchas igus com eixos sem dureza, que são bem mais baratos.
- Redução de ruído: Os rolamentos de agulha metálicos podem ser ruidosos, especialmente em altas velocidades. As buchas iglidur® são silenciosas, reduzindo o nível de ruído do sistema.
- Resistência à corrosão: As buchas em polímero igus® são altamente resistentes à corrosão e podem suportar ambientes agressivos, como exposição a produtos químicos, água salgada e temperaturas extremas.

- Maior vida útil: As buchas iglidur® têm uma vida útil mais longa do que os rolamentos de agulha metálicos, pois são menos propensas a desgaste e abrasão.

- Capacidade de carga: Podem suportar cargas significativas, especialmente em aplicações de baixa a média intensidade. Em diversas aplicações, as buchas iglidur® podem substituir com sucesso os rolamentos de agulha metálicos. Apresentando ganhos técnicos impressionantes.
- Facilidade de instalação: As buchas em polímero iglidur® são fáceis de instalar e substituir, pois não exigem ajuste de folga ou lubrificação.
Em resumo, a escolha entre rolamentos de agulhas metálicos e buchas autolubrificantes em polímero iglidur® depende das necessidades específicas de cada aplicação. Os rolamentos de agulhas são ideais para aplicações que exigem alta precisão e cargas pesadas, enquanto as buchas igus® são ideais para ambientes agressivos, onde a lubrificação constante é difícil ou impossível, e para aplicações que exigem baixo custo de manutenção.
A substituição de rolamentos de agulha por buchas em polímero de engenharia iglidur® pode resultar em uma redução de custos, aumento da vida útil, maior capacidade de carga, menor nível de ruído e resistência à corrosão. No entanto, é importante lembrar que a escolha entre rolamentos e buchas depende das necessidades específicas de cada aplicação, e uma avaliação cuidadosa deve ser feita antes de fazer a troca.
Gostaria de falar sobre alguma aplicação específica envolvendo esses dois componentes?
Entre em contato conosco!
rebeca.tarrago@igus.com.br