Cabos chainflex® CF98.PLUS – garantia estendida e raios de curvaturas ainda menores!
Rebeca Tarragô | 8th março 2023
O cabo chainflex® CF98.PLUS é o novo modelo de cabo elétrico especial para movimentação da igus®, que tem garantia de 100.000.000 (100 milhões) de ciclos!

Os cabos igus® CF98.PLUS são uma solução de cabeamento altamente eficiente e confiável para aplicações que requerem resistência à abrasão e durabilidade em ambientes agressivos. Neste texto, vamos explorar em detalhes os benefícios principais dos cabos igus® CF98.PLUS.
Em primeiro lugar, é importante mencionar que os cabos da linha chainflex® CF98.PLUS são projetados para oferecer uma vida útil ainda maior, atingindo cerca de 100.000.000 ciclos (durabilidade cerca de 250% maior do que cabos chainflex convencionais) e uma operação confiável até mesmo sob condições extremas. Eles são feitos de materiais de alta qualidade, como o poliuretano de alto desempenho, que é altamente resistente à abrasão, impacto e rasgos. Isso significa que esses cabos podem suportar condições adversas, como temperaturas extremas, umidade, sujeira, poeira e produtos químicos agressivos, sem se desgastar facilmente.
Esses cabos são projetados para serem usados em aplicações com movimentos dinâmicos e ciclos de flexão frequentes, como em robótica, automação industrial, equipamentos médicos e outras aplicações em que a flexibilidade e a confiabilidade do cabo são críticas.

Outro benefício importante dos chainflex® CF98.PLUS é a sua flexibilidade. Eles são projetados com uma estrutura de cabo altamente flexível que permite uma instalação fácil e sem problemas. Com a aplicação desses cabos é possível ter uma economia de 25% no espaço de instalação. Isso é especialmente importante em aplicações onde o espaço é limitado ou onde o cabeamento precisa ser movimentado regularmente.
Além disso, esses cabos também apresentam excelentes propriedades elétricas e mecânicas. Eles são resistentes à interferência eletromagnética (EMI) e às interferências de rádio frequência (RFI), o que significa que os sinais transmitidos através desses cabos são altamente confiáveis e precisos. Eles também são resistentes a óleos, produtos químicos e outros agentes agressivos, o que os torna adequados para uso em aplicações industriais exigentes. Além disso, eles são adequados para uso em temperaturas de -35°C a +80°C.
Por fim, os cabos da linha CF98.PLUS são uma escolha sustentável e amigável ao meio ambiente. Eles são feitos de materiais recicláveis e são livres de halogênios, o que significa que não emitem gases tóxicos em caso de incêndio. Por serem mais duráveis, eles permitem aumentar a eficiência econômica.
Você pode encontrar mais informações sobre esses cabos aqui: https://www.igus.com.br/info/cf98-plus-cf99-plus