Componentes igus® com propriedades ESD/ATEX!  – igus Blog Brasil

Componentes igus® com propriedades ESD/ATEX! 

Miriam Araldi | 8th fevereiro 2023

Os componentes fabricados com polímeros de elevada performance condutores e forças dissipativas, são utilizados para proteger as pessoas e máquinas das consequências das descargas eletrostáticas. Seja durante trabalhos com componentes eletrônicos sensíveis, em máquinas com peças delicadas ou em ambientes potencialmente explosivos com muito pó ou gases, onde o atrito pode contribuir para a formação de faíscas, é essencial uma proteção especial contra a descarga eletrostática.

Como a igus® pode ajudar?

A igus® oferece uma vasta gama de componentes resistentes ao desgaste em materiais antiestáticos que, graças aos lubrificantes sólidos incorporados e à sua composição especial, apresentam uma vida útil especialmente longa e reduzem consideravelmente o volume de trabalho de manutenção necessário.  

Componentes dissipativos para a proteção contra descarga eletrostática e ATEX

Buchas autolubrificantes com flange

  • Adequado para ESD, resistente ao desgaste e dissipativo
  • Usado para evitar cargas eletrostáticas
  • Também adequado para aplicações úmidas
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção

Rolamentos de esferas antiestáticos

  • Deslizamento suave
  • Antiestáticos
  • Material da esfera: aço inoxidável
  • Material do anel: xirodur F180
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistente à sujeira

mancais axiais em conformidade com ESD 

  • Para pesos adicionais elevados, rigidez elevada
  • Carcaça de aço inoxidável
  • Conformidade ESD
  • Fáceis de instalar com elementos deslizantes substituíveis
  • Elementos deslizantes substituíveis e livres de manutenção em iglidur F2

Tarugos iglidur em material antiestático

  • Usado para evitar cargas eletrostáticas
  • Também adequado para aplicações úmidas
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção

Esteiras porta cabos com polímeros ESD

A série E2/000 ESD é a quarta geração da igus nesse tamanho. Toda a nossa experiência anterior foi aplicada nessa série: montagem fácil e versátil aliada à robustez – elevada resistência assim como um funcionamento silencioso, longa vida útil dos cabos e uma grande variedade de opções de montagem.

Todos os produtos da igus® têm certificação ATEX?

Embora as peças fornecidas pela igus® sejam componentes fabricados de acordo com a definição de ATEX e, portanto, devam cumprir as diretivas ATEX, não precisam ser certificadas. De acordo com uma avaliação da TÜV Rheinland, as peças ESD oferecidas pela igus® não se enquadram na diretriz 2014/34/UE porque não têm função autônoma e nenhuma fonte de ignição própria. Portanto, não podem ser declaradas como conformes a ATEX. No entanto, os componentes de material ESD evitam cargas estáticas e o resultante perigo de explosão, o que ajuda os usuários a obterem a certificação ATEX para a instalação completa.  

Onde são usados componentes ESD?

As peças ESD desempenham um papel importante em máquinas utilizadas em áreas com risco de explosão e que estão em contato com substâncias facilmente inflamáveis, com elevados requisitos em termos de proteção contra explosão. Por exemplo, as peças ESD da igus® podem ser encontradas em vagões tanque, plataformas de perfuração profunda e instalações de pintura. Especialmente nas aplicações com gases facilmente inflamáveis ou muito pó, os produtos ESD ajudam a proteger a instalação e contribuem para a segurança no local de trabalho.  

Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/esd-atex-components#section_6

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.