Guias lineares em ambientes limpos
Rebeca Tarragô | 25th novembro 2022

Ninguém gosta da sensação de acabar com os dedos oleosos ou com graxa nas roupas. Algo difícil de evitar ao trabalhar com elementos de máquinas como rolamentos de esferas, engrenagens, mancais ou guias lineares.
Quando a lubrificação é essencial?
Sempre que houver contato metal-metal deve haver uma camada lubrificante. Se não houver lubrificante ou não for reabastecido regularmente, o sistema falhará.
O lubrificante garante o funcionamento correto de um componente metálico, mas também pode causar muitos problemas nas aplicações, e sim, sempre fazer com que o pessoal que coloca a “mão na massa” fique com os dedos cobertos de óleo lubrificante…
E o resto do ambiente?
Em setores como na produção de alimentos, na indústria de embalagens farmacêuticas, salas limpas, tecnologia médica ou até mesmo na indústria de papel, gorduras e óleos não são apenas um mal inevitável, mas também uma fonte potencial de contaminação. Muito esforço tem que ser investido para contê-lo.

A possibilidade de evitar a necessidade de lubrificação
A discrepância entre a necessidade urgente de lubrificação e a manutenção de um ambiente limpo e higiênico pode ser resolvida com buchas lineares plásticas de alto desempenho. Lubrificantes sólidos que são incorporados ao plástico durante o processamento eliminam a necessidade de lubrificação externa adicional. Segundo alguns fabricantes: não é necessária lubrificação externa alguma.

Se tecnicamente não houver nada contra o uso de um sistema de guia linear, os altos requisitos de precisão e rigidez devem ser verificados previamente. Uma solução livre de lubrificação é viável, além de ajudar a evitar que graxas e óleos desnecessários poluam o meio ambiente.

Apenas um litro de óleo usado pode inutilizar um milhão de litros de água! *
*Fonte: Ministério Federal Alemão do Meio Ambiente, Conservação da Natureza, Segurança Nuclear e Proteção ao Consumidor
Você poderia fazer sem lubrificação? O que você valoriza? Queremos conhecer seus argumentos e oferecer uma alternativa confiável, limpa e que respeita o meio ambiente. É sempre bom ouvir de vocês, comente aqui no final desse artigo!

drylin® T – a alternativa econômica para rolamentos de esferas recirculantes
As guias lineares drylin® T são baseadas no princípio “deslizar em vez de rolar”. Possui internamento buchas lineares livres de lubrificação e manutenção feitas de plásticos de alto desempenho.
Substituição 1:1 por guias de rolamentos de esferas recirculantes, uma vez que os sistemas lineares drylin® T são dimensionalmente compatíveis com outras soluções do mercado: mesmas conexões de trilhos, carros e altura do sistema.
Em comparação com soluções lineares com esferas, os custos podem ser reduzidos em até 40% e não há custos operacionais adicionais. Com grandes diferenciais técnicos que podem trazer ganhos produtivos e econômicos essas guias possuem vida útil previsível, são extremamente limpas e higiênicas, mais leves, silenciosas e a pronta entrega! Vem conhecer mais sobre a linha aqui!