Sistema de esteira porta cabos fechada para proteção contra sujeira e aparas!
Nayara Espinaci | 9th setembro 2022
As esteiras porta cabos (também conhecidas como esteiras de fornecimento de energia, e-chains) são elementos de máquinas, e são usadas para guiar e proteger o fornecimento de energia, dados e sinais, tendo de suportar as mais diversas influências ambientais. O fator decisivo para as guias de cabos é a simbiose dos componentes que se movem uns nos outros. Estes incluem cabos, mangueiras, elementos de separação internos, dispositivos de fixação e calhas guias!
Os materiais usados têm de ser idealmente compatíveis entre si, para ser possível obter tempos de operação máximos e uma longa vida útil. Graças às esteiras porta cabos, evitam-se tempo de inatividade em qualquer aplicação na qual energia sob a forma de eletricidade, gás, ar ou fluídos é fornecida a cargas em movimento.
Comumente usadas em indústrias e aplicações como em transporte de materiais, máquinas de processamento de madeira, em todas as áreas e em ambientes hostis com poeira, lascas, sujeira e outras influências externas, nossa série de esteira porta cabos e-tube totalmente fechada, oferece a melhor proteção para os cabos!
Devido ao design denso e robusto, elas podem ser usadas em altas velocidades, e o forte estresse mecânico não pode afetar as esteiras porta cabos.
Dentre as diversas vantagens que nossas esteiras porta cabos podem oferecer como baixo peso, modularidade, resistência, e fácil abertura para troca de cabos, as esteiras igus também podem ser configuráveis online, com vida útil previsível, e você pode escolher o modelo que mais se adequa a sua aplicação em termos de movimento e comprimento em nossa vasta gama de itens padrão em catálogo ou solicitar um projeto personalizado!
Confira abaixo alguns de nossos modelos disponíveis:
- R2.1: Proteção econômica e estável contra aparas com tampa para abertura
- RX: Extremamente resistente elevada proteção contra aparas
- E2 R: Esteira fechada de duas peças – funcionamento muito silencioso
- E2 R100: Esteira fechada de duas peças – tampa giratória
- R4.1L e R4/light: Leve e econômica para altas velocidades
- R4.1: A esteira porta cabos praticamente para todas as aplicações
- Zíper: Para pequenos espaços de instalação
- triflex® R: Para movimentos robóticos
Já está familiarizado com as esteiras porta cabos da igus e conhece as dimensões e os tipos de movimento do seu sistema de fornecimento de energia? Então acesse a nossa loja online e compre já!