Conheça os tipos de materiais de revestimento de cabos e suas diferenças! – igus Blog Brasil

Conheça os tipos de materiais de revestimento de cabos e suas diferenças!

Rebeca Tarragô | 17th agosto 2022

Além da blindagem, um cabo é envolto em uma capa externa, que serve para proteger o interior do cabo. Os vários materiais de capas de cabos elétricos especiais fornecem proteção contra influências como carga mecânica, temperatura e substâncias químicas.

Quais são os diferentes materiais de capas para cabos elétricos especiais?

Os cabos não são todos iguais em todos os seus componentes. Assim, a indústria de cabos oferece vários materiais de revestimento que são produzidos a partir de várias misturas de materiais. Esses revestimentos exteriores têm propriedades muito diferentes, dependendo do material escolhido. O material de revestimento correto pode e deve ser selecionado de forma individual para várias aplicações e condições externas e é essencial para uma operação confiável e duradoura. Vamos falar sobre alguns tipos nesse artigo (:

PVC

O PVC, ou cloreto de polivinila, é um material termoplástico muito versátil. Devido à sua estrutura química e baixa inflamabilidade, é frequentemente utilizado em linhas de produção e montagem. Esse tipo de material também é usado com frequência em aplicações da indústria de embalagens e equipamentos de iluminação. Os cabos de PVC são populares por sua alta resistência e boas propriedades de isolamento. O material é resistente à umidade constante e à água salgada. Se houver um incêndio, no entanto, um cabo de PVC possui ingredientes como cloro (um halogênio) que será liberado e pode representar um perigo para as pessoas porque reage à água.
 
O policloreto de vinila também é conhecido como o material com melhor relação custo-benefício na faixa de baixa tensão (até 1.000V). A igus oferece cabos de PVC feitos de compostos não resistentes a óleo e também versões resistentes a óleo.

CF130UL com CFRIP

PUR

PUR, ou poliuretano, é um elastômero termoplástico ‘autoextinguível’ e isento de halogênio. Esse material de revestimento tornou-se cada vez mais importante para cabos nos últimos anos. Até uma certa temperatura, o PUR é muito parecido com a borracha, e essa propriedade infelizmente leva a uma maior abrasão do que os outros dois materiais. As vantagens do PUR são a resistência do entalhe e a flexibilidade. Além disso, sua compatibilidade química é melhor do que a de outros materiais. Por exemplo, os cabos PUR são resistentes ao óleo e a líquidos refrigerantes. Devido à sua composição, eles não contêm halogênios tóxicos que podem vazar durante um incêndio. O PUR é um material popular para cabos usados ​​em máquinas-ferramentas, construção de fábricas, em aplicações na indústria de cimento, indústria de tintas e indústria automotiva. É por isso que a igus tem uma vasta gama de produtos que utilizam esse material.

CF27.D

TPE

TPE significa elastômeros termoplásticos e é o termo genérico para várias subcategorias. Os materiais TPE são usados ​​principalmente em cabos flexíveis e de alta qualidade. A razão é que eles podem suportar cargas mecânicas muito bem e são extremamente resistentes a influências externas, como produtos químicos e temperaturas extremas. O TPE é geralmente adequado para uma faixa de temperatura de -35 °C a +100 °C. Pure TPE também é livre de halogênio. 

Ao adicionar compostos retardantes de chama, o TPE também pode ser produzido como um material retardador de chama e, portanto, é compatível com UL. Ele é frequentemente utilizado em esteiras porta cabos, especialmente em condições ambientais adversas ou aplicações que envolvam movimento contínuo. Os cabos TPE são o material mais resistente à abrasão e são frequentemente usados ​​em aplicações de guindastes, pontes rolantes, manuseio de materiais e aplicações de baixa temperatura, como por exemplo em túneis de congelamento.

CF38 com CFRIP

Se a questão do material de revestimento certo para sua aplicação ainda não foi respondida completamente, você pode realizar uma verificação de preço totalmente personalizada com nossos especialistas técnicos para localizar o cabo certo para suas necessidades de forma rápida e gratuita. Faça um agendamento online aqui.

Saiba mais sobre nossos tipos de cabos em:

https://www.igus.com.br/info/flexible-cables-chainflex-overview

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.