Conheça os tipos de roletes de faca da igus
Nayara Espinaci | 11th março 2022

Seja na tecnologia de enchimento ou na produção de alimentos – onde quer que seja necessário um funcionamento suave e livre de lubrificantes, os roletes de faca da especialista em tribopolímeros igus ajudam a transferir cuidadosamente as mercadorias transportadas para os seguintes transportadores.
Sob o lema “motion plastics”, a igus oferece um amplo portfólio de produtos e soluções de plástico que impulsionam, controlam e movimentam. Para aplicações no campo da tecnologia de transporte e indústria alimentícia, a linha de roletes da igus possui diferentes comprimentos e diâmetros em diversos materiais testados permitem uma ampla gama de aplicações!
O padrão é o iglidur P210 que não só é extremamente resistente ao desgaste, mas também é caracterizado pelo vida útil especialmente longa. Em conformidade com os materiais versáteis da FDA, o material iglidur A180 para aplicações com cargas baixas a médias em contato direto com alimentos e umidade e o material iglidur A350 para cargas médias a altas. Já o iglidur A180 pode ser usado para temperaturas até 90°C, iglidur A350 mesmo para temperaturas até 180°C.

Reduza os custos, aumente a vida útil
Independentemente do material selecionado, sendo livres de lubrificação e muito duráveis, caracterizam os roletes de faca. Além disso, permitem raios estreitos para uma utilização máxima do espaço e o redirecionamento preciso das correias transportadoras.

Os roletes são utilizados para implementar a deflexão da esteira transportadora nas aplicações de transporte/manuseio de materiais. O material A250 foi desenvolvido especificamente para empresas alimentícias e é uma solução autolubrificante de longa vida útil, de ótimo custo-benefício e livre de manutenção. Seu grande diferencial é a cor, que é rapidamente detectável pela visão através da coloração azul, o que fornece excelentes resultados de desgaste nas condições de aplicação características dos roletes nessa indústria.
Vale ressaltar que temos uma linha de componentes igus desenvolvidos exclusivamente para indústria alimentícia e que estão em conformidade com as normas FDA (Food and Drug Administration) e a FMSA (Lei de Modernização Da Segurança Alimentar)
Principais diferenciais dos roletes igus:
- Sem lubrificação, sem contaminação do produto
- Resistência à temperatura
- Resistentes à corrosão
- Baixa absorção de umidade
- Resistência química, à ácidos e à agentes de limpeza à base de álcool e alcalinos
- Livres de manutenção
- Alta resistência ao desgaste
- aplicações de embalagem, processamento de alimentos, manuseio de materiais

Os componentes em polímero ajudam reduzir os custos a curto e longo prazo, sendo assim, é possível aumentar a produtividade sem paradas não planejadas para manutenção de máquinas e equipamentos. Interessado em saber mais sobre os roletes de faca iglidur®? Por favor, não hesite em contatar Marcio Marques, Gerente de Produto dry-tech da igus®.