Esteiras porta cabos igus®: a escolha correta de sistema de fornecimento de energia em usinas hidroelétricas!
Nayara Espinaci | 10th janeiro 2022
A igus® oferece uma grande variedade de soluções que ajudam a melhorar a tecnologia de todo
o sistema para fontes de energia renováveis. Quando se trata de centrais de energia de ondas,
turbinas hidroelétricas ou instalações de triagem – há muitas áreas de aplicação para os nossas
esteiras, cabos e também para as famosas buchas autolubrificantes.

Em usinas hidrelétricas, a energia da água é convertida em eletricidade. Como acontece com
todos os tipos de instalação industrial, os problemas operacionais devem ser evitados. Por isso,
os cabos que transferem energia e dados devem ser bem protegidos guiados de forma segura e
confiável. Além da condução segura do cabo, o sistema de fornecimento de energia também
deve resistir aos efeitos das intempéries, como sol, vento, temperaturas variadas e diversas outras
condições climáticas. O objetivo é evitar o tempo de máquina parada devido ao desgaste do
material…
Além disso, a montagem e a manutenção também desempenham um papel
importante, pois se um cabo se romper, deve ser possível substituí-lo com pouco esforço.
Soluções comumente usadas em usinas hidroelétricas como sistemas festoons, enroladores de
cabos de motor e barramentos para o fornecimento de energia elétrica são suscetíveis a
problemas e necessitam de muita manutenção. Conheça aqui o sistema de esteiras porta cabos
igus® que funciona de forma confiável e sem problemas ou falhas,
com uma operação contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana!
Esteiras porta cabos vs. Festoon:

Nos sistemas de trolley, também conhecidos como sistemas do tipo festoon, os cabos estão
suspensos nos guindastes e. Os trolley e os próprios cabos estão expostos a temperaturas
variáveis, a areia e sal (em instalações externas). Muitas vezes, o vento faz com que os cabos
fiquem emaranhados, resultando rapidamente em tempo de inatividade. Em um sistema festoon,
os cabos são fixados no fim do curso e as loops de cabo são puxados pelo trolley em todo o trajeto,
já na solução com esteiras porta cabos, os cabos são inseridos na esteira no centro do curso, é
empurrada ou puxada para o meio do trajeto e os cabos são guiados em segurança e não ficam
presos em ponto algum! Podem ser operadas a uma velocidade superior a 600 m/min e com uma
aceleração superior a 2 m/seg2 com uma conomia de até 50% no comprimento, sem esforço
mecânico adicional e redução do peso do cabo com um raio de curvatura predefinido.
Esteiras porta cabos vs. Enroladores de cabos motorizados:

Os enroladores de cabos com ou sem motor possuem uma montagem relativamente simples e não
requerem uma guia para manter o cabo na respetiva trajetória, porém precisam de um espaço
para o motor e anel deslizante. Como alternativa, a igus® oferece os sistemas de esteira porta
cabos completos, que são particularmente vantajosos em cursos longos. As esteiras possuem
uma elevada vida útil sob cargas dinâmicas muito elevadas, não possuem anéis deslizantes,
motivo pelo qual também é possível transmitir meios como ar, água e óleo sem interrupções tudo
em um único sistema!
Esteiras porta cabos vs. Barramentos:

Espaços compactos estreitos e movimento rápido são cenários comuns de uso para sistemas de
barramento. A grande desvantagem: eles normalmente podem ser usados somente para a
transmissão de energia, são difíceis de limpar e a sua manutenção é inconveniente. Para poder
fornecer não só energia, mas também dados, fluidos e ar simultaneamente nas direções horizontal
e vertical, a igus® desenvolveu o sistema de fornecimento de energia micro flizz – a alternativa aos
sistemas de barramento. Ele permite velocidades de até 6m/s e acelerações de até 4m/s2. O micro
flizz consiste em uma esteira porta cabos de plástico que se desloca em um canal de alumínio.
Pode ser instalado horizontalmente e verticalmente, é silencioso, livre de manutenção e fácil de
instalar!
Visão geral dos benefícios:

• Adequadas para aplicações subaquáticas
• Resistentes à sujeira, poeiras e à radiação UV
• Livres de lubrificação e de manutenção para uso contínuo independentemente do clima
• Coeficiente de atrito extremamente baixo devido a polímeros tribo-otimizados
• Para espaços de instalação confinados e locais com muito pouco espaço para a movimentação
• Silenciosas e de baixa vibração
• Longa e previsível vida útil
• Baixo custo
• Soluções personalizadas desde protótipos à produção em série
Conheça nosso portifólio de cabos chainflex® para movimentação!

Os cabos chainflex® são cabos para aplicações móveis em esteiras porta cabos ou para aplicações robóticas, à prova de falhas com 36 meses de garantia!
Os cabos cumprem os requisitos para segurança EMC, assim como os padrões e diretrizes como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus e Profibus. Estão disponíveis vários materiais de revestimento. A gama de produtos inclui desde cabos de controle, servo, para motores e robôs até aos cabos de bus, de dados, de encoder e de fibra ótica. Os cabos chainflex® funcionam perfeitamente em esteiras durante longo períodos, mesmo com muitos ciclos, altas velocidades e acelerações, e em condições de ambiente muito extremas.