O que é aquele talco que vem no interior dos cabos?
Rebeca Tarragô | 26th maio 2021
Por que usar talco em cabos?
Quando eu ouço o termo “talco”, eu lembro imediatamente do esporte olímpico, Ginástica. Sempre achei intrigante a ação de esfregar as mãos com esse pó branco. Isso me intriga no esporte. Mas vamos voltar ao tópico… Talco em cabos. O que é o talco? E qual o papel do talco junto aos cabos?

O que é o talco?
Para isso, vamos de volta para o esporte
Se você olhar bem, o pó branco na ginástica é uma mistura de giz e talco. O giz adicionado mantém as mãos suaves e deslizantes. Especialmente em aparelhos como a barra alta, os ginastas precisam de uma pegada mais firme, mas ao mesmo tempo a possibilidade de fazer movimentos de deslizamento. É semelhante com cabos também.
O talco, por sua vez, é um mineral constituído por silicato de magnésio. Ele pode reter água e, portanto, é muito versátil. O talco é um material muito macio, geralmente mais conhecido como esteatita ou pedra-sabão.

Porque o talco é usado nos cabos?
O talco não apenas absorve umidade, mas também serve como agente de separação e lubrificante. Na indústria de cabos, por exemplo, ele separa o revestimento e os núcleos uns dos outros.
Semelhante ao setor esportivo, o talco reduz o atrito e ajuda os núcleos do cabo a durar mais. Isso é utilizado para que eles possam deslizar sob o revestimento ou uns contra os outros na direção longitudinal.
O plástico do isolamento é bem separado do material do revestimento durante a produção. Primeiro, os núcleos são trançados e, em seguida, o plástico líquido do revestimento é injetado em torno deles. Sem o talco, existe o risco de que o calor do revestimento amoleça a superfície de isolamento e faça com que ela grude no revestimento. Isso leva a uma durabilidade insatisfatória em movimento e também a opções de processamento inferiores.
O uso de talco torna a decapagem muito mais fácil, pois o revestimento pode ser retirada após o corte redondo.
Interessante, né?
Acesse o link abaixo e saiba mais sobre a linha de cabos chainflex igus: