Protótipos de buchas e rolamentos de forma simples para novos desenvolvimentos ou testes
Rebeca Tarragô | 5th maio 2021

Quando um novo produto está sendo desenvolvido ou pouco antes de uma fase de teste de uma máquina por exemplo, de alimentos, embalagens ou bebidas, é preciso receber amostras de protótipos de um mancal liso ou outros componentes o mais rápido possível. Essa agilidade no desenvolvimento de novos componentes é importantíssima.

O estoque de tarugos de polímero, feitos em material iglidur permite que tais componentes sejam fabricados facilmente … sem quantidade mínima de pedido. Os materiais autolubrificantes estão disponíveis como placas, barras redondas ou hastes ocas feitas de vários polímeros iglidur de alto desempenho e em uma ampla variedade de tamanhos e dimensões. Todos eles são 100% livres de manutenção e lubrificação. Muitos deles estão disponíveis em estoque e podem ser entregues imediatamente. Esses três materiais são especialmente úteis para se trabalhar em aplicações na indústria alimentícia:
iglidur A181:
- Para uso em até +90 ° C,
- Material de qualidade alimentar: FDA e regulamento CE 10/2011 em conformidade com a CE
- Boa resistência à diversos meios.
iglidur A350:
- Para uso em temperaturas de até +180 ° C,
- Cumpre os requisitos da FDA
- Para cargas médias a altas.
iglidur A500:
- Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011 EC, em conformidade com a FDA
- Resistente à temperatura de -100 ° C a +250 ° C
- Alta resistência química.

Saiba mais sobre nossos tarugos, barras e placas para protótipos e desenvolvimento de novos componentes, acesse: https://www.igus.com.br/info/tarugos