Tecnologias que estão redefinindo o futuro das vending machines e do varejo automatizado
Rebeca Tarragô | 3rd fevereiro 2026
Conheça as tecnologias que estão redefinindo as vending machines: automação de baixo custo, design higiênico, impressão 3D e eficiência operacional.

O setor de vending machines e soluções de self-service está passando por uma transformação profunda. A combinação entre margens cada vez mais apertadas, exigências sanitárias rigorosas e a necessidade de maior eficiência operacional está acelerando a adoção de tecnologias avançadas… muitas delas já consolidadas na indústria.
Mais do que máquinas de venda automática, essas soluções estão se tornando sistemas inteligentes, modulares e altamente confiáveis, onde cada componente influencia diretamente o desempenho, o custo total de operação e a experiência do usuário final.
A seguir, destacamos algumas das principais tendências tecnológicas que estão moldando o futuro do varejo automatizado.
Automação de baixo custo: eficiência acessível desde o projeto
A automação deixou de ser um privilégio de grandes plantas industriais. No varejo automatizado, soluções de automação de baixo custo permitem aumentar a confiabilidade das máquinas sem comprometer o investimento inicial.

Entre os principais benefícios estão:
- Redução de falhas mecânicas e paradas não planejadas
- Padronização de movimentos e processos internos
- Menor dependência de manutenção corretiva
- Maior previsibilidade de custos ao longo da vida útil
Componentes desenvolvidos especificamente para aplicações dinâmicas, como sistemas lineares, mancais autolubrificantes e cabos projetados para movimento contínuo, tornam possível automatizar funções críticas com alto desempenho e baixo custo total de propriedade (TCO).
Design compacto para espaços cada vez mais reduzidos
Máquinas de venda automática, lockers inteligentes e estações de autoatendimento geralmente operam em ambientes com limitações severas de espaço, como shoppings, hospitais, aeroportos e estações de transporte.
Nesse cenário, cresce a demanda por:
- Componentes compactos e multifuncionais
- Sistemas modulares que facilitam o layout interno
- Soluções integradas que reduzem volume e complexidade

O resultado é mais performance em menos espaço, sem abrir mão da robustez e da confiabilidade exigidas para operação contínua.
Impressão 3D funcional: agilidade da engenharia à produção
A impressão 3D deixou de ser apenas uma ferramenta de prototipagem. No setor de vending machines, ela já é aplicada para a produção de componentes funcionais, trazendo ganhos claros de agilidade e custo.

Entre as aplicações mais comuns estão:
- Produção de peças sob demanda
- Customização de componentes para diferentes modelos de máquina
- Redução de custos com usinagem tradicional
- Aceleração do desenvolvimento de novos projetos
O uso de plásticos de alta performance e resistentes ao desgaste permite que peças impressas em 3D sejam aplicadas diretamente em ambientes reais de operação.
Design higiênico como requisito técnico essencial

Em máquinas de alimentos e bebidas, o design higiênico deixou de ser apenas uma exigência regulatória e passou a ser um critério técnico fundamental de projeto.
Alguns princípios que vêm se consolidando:
- Superfícies lisas, sem áreas de acúmulo de sujeira
- Componentes livres de lubrificação
- Resistência a produtos químicos e agentes de limpeza
- Facilidade de desmontagem e higienização
Além de atender normas sanitárias, esse conceito reduz o tempo de limpeza, aumenta a disponibilidade da máquina e melhora a segurança do processo.
Design-to-Cost: engenharia orientada a custo desde o início


Com margens cada vez mais pressionadas, fabricantes precisam pensar em custo ainda na fase de engenharia. A abordagem Design-to-Cost tem ganhado espaço exatamente por isso.
Ela envolve:
- Seleção inteligente de materiais
- Padronização de componentes
- Uso de ferramentas digitais de cálculo e simulação
- Modularização para reduzir complexidade produtiva
Essa estratégia permite equilibrar desempenho técnico, durabilidade e viabilidade econômica, sem comprometer a qualidade final do equipamento.
Testes, validação e confiabilidade operacional

Outro avanço relevante é o uso de ambientes de teste e validação, onde soluções podem ser avaliadas antes de chegarem ao mercado.
Testes de movimento, desgaste, carga e vida útil ajudam a:
- Antecipar falhas
- Aumentar a confiabilidade do projeto
- Reduzir riscos de campo
- Acelerar o time-to-market
Para aplicações que operam 24/7, essa etapa é decisiva para garantir disponibilidade e desempenho constante.
O novo padrão do varejo automatizado
O futuro das máquinas de venda automática vai muito além de pagamentos digitais ou conectividade. Ele passa, sobretudo, pela engenharia do movimento, da durabilidade e da eficiência.

Soluções que combinam automação acessível, design compacto, materiais avançados e foco em custo total de operação estão se consolidando como o novo padrão do setor.
Ao adotar essas tecnologias, fabricantes e operadores não apenas reduzem custos — eles ganham robustez, escalabilidade e vantagem competitiva em um mercado cada vez mais exigente.
Para saber mais sobre como podemos ajudá-los nesses desafios, acesse: https://www.igus.com.br/industria/maquinas-de-venda
Você também pode conferir casos de sucessos e referências aqui: https://www.igus.com.br/industria/maquinas-de-venda/aplicacoes?_ga=2.254774657.88603609.1770034755-670454638.1758736668