Cabos de alta performance para centros de usinagem em grande escala – um caso de sucesso para máxima disponibilidade e sinal de alta precisão!
Rebeca Tarragô | 2nd dezembro 2025

A usinagem de componentes gigantes como hélices de navios, turbinas, geradores e motores a diesel, exige centros de usinagem cada vez maiores, mais complexos e mais precisos. Nesse cenário, o roteamento de cabos e a confiabilidade dos sinais de medição tornam-se fatores críticos para garantir produtividade, segurança e disponibilidade acima de 95%.
É exatamente esse o desafio enfrentado pela Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH, uma das principais fabricantes mundiais de máquinas-ferramenta de grande porte. E foi nesse contexto que a empresa adotou uma solução baseada em sistemas readychain® e cabos chainflex® da igus®, garantindo desempenho confiável mesmo sob movimentos contínuos, altas cargas e ambientes agressivos.

O Desafio: roteamento de cabos sob altas exigências mecânicas e ambientais
As máquinas da WALDRICH COBURG operam por décadas, muitas ultrapassam 20 ou 30 anos. Os clientes exigem altos níveis de disponibilidade, e qualquer falha em cabos ou conectores pode resultar em longos períodos de parada e altos custos de manutenção.
Entre os principais desafios técnicos estavam:
- Movimento contínuo em esteiras porta cabos
- Ambientes agressivos da metalurgia (partículas, calor, fluídos, vibrações)
- Altas demandas mecânicas, elétricas e químicas
- Necessidade de sinais de encoder/resolver extremamente precisos, mesmo em longas distâncias
- Compatibilidade com conectores conhecidos, como M23
- Processamento simples no chão de fábrica, sem ferramentas especiais
Segundo o gerente de projetos elétricos, Thomas Bätz:
“Nossos clientes usam as máquinas por 20 a 30 anos, com exigência de disponibilidade acima de 95%. Todos os componentes devem operar perfeitamente, e tivemos as melhores experiências com os cabos chainflex®.”
A solução da igus®: chainflex® CF113 e sistemas readychain® totalmente integrados

Para garantir durabilidade e precisão dos sinais, a WALDRICH COBURG adotou:
✔ Cabo de sistema de medição chainflex® CF113.028.D
- Capa de PUR altamente resistente
- Estrutura otimizada para uso em esteiras porta cabos
- Livre de halogênio e retardante de chamas
- Aprovações UL e NFPA79.2012
- Blindagem de alta performance contra interferências EMV
✔ Conectores circulares M23
Mantendo compatibilidade e simplificando manutenção futura.

✔ Sistemas readychain® pré-montados
Que reduzem tempo de instalação, evitam erros de montagem e aumentam a confiabilidade produtiva.

Testes rigorosos: desempenho validado no laboratório da igus®
Antes da implementação, a igus® conduziu séries de testes extensivos no laboratório de Colônia, simulando:
- cargas reais de máquina
- ciclos contínuos de movimento
- diferentes combinações de conectores
- distâncias variando de 90 m a 120 m
Os resultados foram conclusivos:
Os cabos de sistema de medição apresentaram baixíssimas perdas de sinal e propriedades de atenuação significativamente menores do que soluções anteriores.
Thomas Bätz reforça:
“Hoje alcançamos 90 a 100 metros de comprimento total de cabo sem problemas e até 120 metros são possíveis com estabilidade de sinal.”

Resultados para o cliente: vida útil longa, sinal preciso e máxima disponibilidade
A integração dos cabos chainflex® e sistemas readychain® trouxe benefícios direto para os centros de usinagem da WALDRICH COBURG:
✓ Alta durabilidade em movimento contínuo
Graças à estrutura de encordoamento e capa em PUR otimizada para esteiras porta cabos.
✓ Sinal de encoder/resolver extremamente estável
Fundamental para a precisão em máquinas gigantes.
✓ Redução de paradas e maior disponibilidade operacional
Componentes confiáveis garantem operação contínua.
✓ Compatibilidade com máquinas antigas e novas
Permite modernização fácil, sem retrabalhos.
✓ Estoque seguro e pronta reposição
A WALDRICH COBURG mantém chainflex® em estoque interno devido à confiabilidade comprovada.

Por que o chainflex® é ideal para centros de usinagem de grande porte?
- Projetado especificamente para movimento contínuo
- Testado milhares de vezes em laboratório
- Vida útil previsível com garantia chainflex®
- Resistência a óleo, cavacos, partículas abrasivas e químicos
- Otimizado para aplicações de encoder/resolver de longo alcance
Conclusão: confiabilidade que se traduz em produtividade
A parceria entre igus® e WALDRICH COBURG demonstra que, mesmo em ambientes extremos, é possível garantir:
- precisão de movimento
- estabilidade de sinal
- baixa manutenção
- disponibilidade máxima
- operação segura ao longo de décadas
Os cabos chainflex® e sistemas readychain® se mostram essenciais em centros de usinagem onde falhas não são uma opção.
Quer garantir mais confiabilidade e vida útil na sua máquina-ferramenta?
Fale com nossos especialistas e descubra a linha completa de cabos chainflex®:
👉 https://www.igus.com.br/chainflex
Saiba mais também sobre nossos sistemas montados readychain:
👉 https://www.igus.com.br/chicotes-e-conectores/esteiras-porta-cabos-pre-montadas
Ou peça uma consultoria técnica da igus® Brasil.