SQ4D + igus: A impressão 3D que está mudando a forma como o mundo é construído – igus Blog Brasil

SQ4D + igus: A impressão 3D que está mudando a forma como o mundo é construído

Rebeca Tarragô | 25th novembro 2025

A construção civil está passando por uma das transformações mais profundas de sua história e a SQ4D é um dos nomes que estão liderando essa revolução.

A empresa norte-americana desenvolveu uma tecnologia avançada de impressão 3D para construção que permite erguer casas completas, de alta qualidade e eficiência energética, em uma fração do tempo e do custo dos métodos tradicionais. Um marco em produtividade, segurança e sustentabilidade.

No ano passado, essa aplicação concorreu ao prêmio Vector da igus®, um prêmio internacional que reconhece projetos inovadores que utilizam sistemas de esteiras porta cabos igus®.

O desafio

As impressoras 3D da SQ4D operam em ambientes externos, sob chuva, sol, vento… e precisam garantir precisão milimétrica mesmo trabalhando com concreto.

Para isso, cada eixo da máquina exige um tipo diferente de gerenciamento de cabos e mangueiras:

  • X-Axis: movimentação em um ângulo de 60°, configuração pouco convencional.
  • Y-Axis: cursos longos, de 15 a 60 metros, em movimento horizontal.
  • Z-Axis: movimentações verticais contínuas.

Antes, as mangueiras simplesmente arrastavam pelo chão, causando falhas, danos ao equipamento e até riscos para os operadores, inclusive exigindo um funcionário dedicado só para monitorar o arraste ao longo do processo.

A solução igus®

A SQ4D encontrou na igus a confiabilidade que precisava para elevar sua tecnologia:

Produtos aplicados:

As esteiras porta cabos da igus® são usadas para organizar e proteger cabos e mangueiras em todos os eixos da impressora, permitindo:

✔ Movimentos precisos, mesmo em velocidades acima de 25,4 metros por minuto
✔ Resistência ao ambiente externo
✔ Modularidade – expandindo ou reduzindo o curso conforme o tamanho da obra
✔ Maior segurança
✔ Menor desgaste dos componentes

O resultado?
Zerou o arraste dos cabos, eliminou a necessidade de um operador dedicado e aumentou a confiabilidade do processo. Um impacto direto em redução de custos, eficiência e segurança no canteiro de obras.

Sustentabilidade na prática

Além da automação inteligente, o processo da SQ4D gera praticamente zero resíduos:

  • Concreto excedente é reaproveitado como blocos, barreiras e pavimentos.
  • A tecnologia evita o desmatamento típico da construção tradicional.
  • A empresa já trabalha para incorporar captura de carbono na mistura de concreto.

Um alinhamento perfeito com a filosofia de plásticos para movimentação da igus: mais movimento, menos impacto ambiental.

Parceria que acelera inovação

Nos bastidores desse projeto, o time igus ajudou a especificar as esteiras porta cabos corretas para cada eixo e até apoiou a SQ4D na utilização da esteira em uma orientação totalmente fora do padrão.

A CTO da SQ4D, Kristen Henry, destacou o suporte técnico e a prontidão do time igus em colaborar para tornar o projeto possível.

Construir casas em horas, não meses… e agora, com segurança e confiabilidade igus

Se você trabalha com impressão 3D, automação, construção modular ou soluções para movimentos complexos, vale acompanhar de perto o que a SQ4D está construindo. O futuro dos canteiros de obras já começou e a igus está ajudando a movimentá-lo.

Assista o vídeo e veja mais sobre essa aplicação na prática!

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.