Guias lineares drylin® T: funcionamento livre de lubrificação em ambientes desafiadores – igus Blog Brasil

Guias lineares drylin® T: funcionamento livre de lubrificação em ambientes desafiadores

Gabriel Volpato | 4th dezembro 2025

Em muitas linhas de produção, guias metálicas tradicionais acabam falhando devido à poeira, umidade ou exposição química. Esses fatores exigem relubrificação constante, provocam travamentos e reduzem a vida útil do sistema. É exatamente nesses cenários que as guias lineares drylin T da igus oferecem uma alternativa segura e eficiente, operando a seco – sem graxa, sem sujeira e sem manutenção!

O segredo está na combinação de alumínio anodizado e polímeros de alto desempenho tribo-otimizados:

  • Trilho de alumínio anodizado: resistente à corrosão e ao ataque químico, ideal para ambientes com névoa salina, agentes de limpeza ou variações térmicas.
  • Elementos deslizantes em polímero igus: possuem aditivos sólidos autolubrificantes incorporados, reduzindo o atrito e garantindo movimentação suave mesmo após milhares de ciclos.

Graças ao funcionamento totalmente seco, o sistema não atrai poeira nem resíduos pegajosos de óleo, mantendo a operação limpa e previsível – um ponto crítico para setores alimentícios, farmacêuticos e automotivos.

Além disso, as guias drylin T são livres de corrosão, silenciosas e compatíveis com trilhos padrão, permitindo substituição direta de sistemas de esferas recirculantes, com redução de ruído de até 40% e maior durabilidade em ambientes contaminados.

Exemplos de aplicação com o drylin T

Produção de sorvete de banana
Trilhos drylin T garantem movimentação precisa mesmo em ambientes frios e úmidos, sem risco de contaminação por graxa. Uma solução durável, resistente ao ácido das frutas e praticamente livre de manutenção.

Construção de aeronaves
Sistemas drylin T oferecem leveza e precisão para posicionamento de componentes e perfurações em espaços restritos. Compactos, sem lubrificação e ideais para aplicações que exigem alta exatidão e baixo peso.

Bancada de trabalho
Guias drylin T suportam faíscas e poeira de soldagem, mantendo o funcionamento suave sem necessidade de relubrificação. Uma solução robusta e confiável para ambientes industriais exigentes.

Perguntas frequentes (FAQ)

As guias drylin® T precisam de lubrificação?
Não. O material autolubrificante elimina a necessidade de graxa ou óleo, garantindo operação limpa e sem manutenção.

Elas substituem trilhos de esferas recirculantes?
Sim. As guias drylin® T são projetadas para substituição direta em aplicações padrão, sem necessidade de alterações estruturais.

Em quais ambientes podem ser usadas?
Ambientes com poeira, sujeira, vibração, exposição a umidade, variações térmicas e até produtos químicos.

Quais são os principais benefícios?
Redução de custos de manutenção, ausência de contaminação por graxa, operação silenciosa e resistência à corrosão.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.




Palavras-chaves do artigo:

Newsletter:

Escolha um tópico agora