Robôs colaborativos: o futuro da automação já chegou
Rebeca Tarragô | 2nd setembro 2025

Nos últimos anos, os robôs colaborativos, também conhecidos como cobots, vêm transformando a forma como empresas de diferentes setores enxergam a automação. Diferente dos robôs industriais tradicionais, que exigem áreas cercadas e isoladas, os cobots foram projetados para trabalhar lado a lado com humanos, de forma segura, flexível e acessível.
O que são robôs colaborativos?
Os cobots são equipamentos que combinam segurança e inteligência, permitindo que pessoas e máquinas compartilhem o mesmo espaço de trabalho sem riscos. Graças a sensores e sistemas de parada automática, eles conseguem detectar obstáculos e prevenir colisões.
Com interfaces intuitivas, esses robôs também podem ser programados facilmente, muitas vezes apenas guiando o braço robótico com a mão. Isso torna a tecnologia acessível não apenas para grandes indústrias, mas também para pequenas e médias empresas.
Principais vantagens dos cobots

- Segurança: Equipados com sensores e sistemas de parada de emergência.
- Fácil programação: Interfaces simples e intuitivas, sem necessidade de conhecimentos avançados.
- Flexibilidade: Compactos, leves e facilmente reposicionados em diferentes estações.
- Custo-benefício: Menor investimento inicial em comparação aos robôs industriais convencionais.
- Aplicações diversas: Montagem, embalagem, inspeção de qualidade, logística, soldagem, manipulação de peças, entre outras.
Onde os cobots estão sendo usados?
Hoje, os robôs colaborativos já são realidade em áreas como:
- Manufatura – montagem e inspeção de componentes.
- Logística – embalagem e paletização.
- Saúde – apoio em laboratórios e hospitais.
- Educação – universidades e centros técnicos utilizam cobots em projetos de pesquisa e ensino.
Em nossa plataforma RBTX você pode encontrar diferentes tipos de robôs colaborativos para diferentes atividade: https://br.rbtx.shop/pt-BR/components/robots
Aqui, vamos trazer dois casos de sucesso que tem sido muito procurados para diferentes segmentos industriais! Os robôs ReBeL e Fairino!
Robôs colaborativos da igus: ReBel

A igus desenvolveu o ReBel, um robô colaborativo de baixo custo voltado para tornar a automação acessível e democrática.
- Design compacto e leve (apenas 8 kg).
- Capacidade de carga de até 2 kg.
- Totalmente isento de lubrificação, graças aos plásticos de alto desempenho igus.
- Ideal para tarefas como pick & place, inspeção, montagem leve e educação.
O grande diferencial do ReBel é ser uma solução plug & play, fácil de instalar e operar, com custo reduzido, permitindo que pequenas e médias empresas também possam implementar automação colaborativa.
Saiba mais sobre a linha de robôs ReBeL aqui: https://br.rbtx.shop/pt-BR/components/robots/rebel-cobot-6-degrees-of-freedom-reach-664-mm
Robôs colaborativos Fairino

Já a Fairino traz uma linha mais ampla de cobots, com modelos que variam de 3 a 30 kg de carga útil e alcances de até 1,8 m. Entre os destaques estão:
- FR3: compacto e preciso, ideal para tarefas leves.
- FR10 e FR16: maior capacidade de carga, aplicáveis em montagem, soldagem e paletização.
- FR20 e FR30: voltados para operações mais pesadas, como logística e manuseio de grandes volumes.
Os robôs Fairino se destacam por:
- Alta precisão (repetibilidade de até ±0,02 mm).
- Programação intuitiva com software aberto e compatível com ROS.
- Flexibilidade de aplicações em indústrias de diferentes portes.
Venha conhecer mais sobre a linha Fairino, acesse: https://br.rbtx.shop/pt-BR/components/robots/fairino-fr3-6dof-622mm-3kg
Os robôs colaborativos já não são mais apenas uma tendência: eles são uma realidade cada vez mais presente no dia a dia das indústrias. E a boa notícia é que hoje existem opções para diferentes necessidades e orçamentos:
- O igus ReBel, com seu conceito de baixo custo, simplicidade e acessibilidade, ideal para empresas que estão começando sua jornada na automação.
- Os cobots Fairino, que oferecem uma linha mais robusta e versátil, com maior capacidade de carga e precisão para aplicações complexas. Porém com um valor também super atrativo e rápido retorno de investimento!
Assim, seja para tarefas leves em pequenas empresas ou para operações mais exigentes em grandes indústrias, há um cobot pronto para impulsionar produtividade, segurança e inovação.
Quer conhecer mais sobre eles? Entre em contato conosco!
https://www.igus.com.br/servicos/contato?contact=45861f90-280d-49f0-b9c3-22aca199b22d