Desenvolvendo um sistema linear com as guias drylin® – igus Blog Brasil

Desenvolvendo um sistema linear com as guias drylin®

Rebeca Tarragô | 13th agosto 2025

Em aplicações industriais, alcançar um movimento contínuo, eficiente e confiável é essencial. Muitas vezes, isso envolve integrar uma variedade de componentes para movimento linear — desde guias e mancais até atuadores e motores. Embora possa parecer lógico adquirir cada componente de fornecedores especializados diferentes, essa abordagem pode introduzir complexidade desnecessária, problemas de compatibilidade e, no final, impactar o desempenho e os prazos do projeto.

É por isso que a igus oferece a linha completa de produtos drylin®, com tecnologias lineares projetadas para funcionar perfeitamente em conjunto. Os sistemas completos drylin podem desbloquear uma série de benefícios que ajudam a simplificar o processo de design, acelerar a implementação e aumentar o desempenho geral da sua aplicação.

Tecnologia linear drylin®

A linha de produtos drylin abrange os elementos centrais da maioria das aplicações de movimento linear: guias e mancais lineares, atuadores lineares, motores e controladores de motor, cabos de conexão de motor e fusos de avanço.

  • Guias e mancais lineares: Seis geometrias diferentes de trilhos e dezenas de materiais de revestimento, com economia de até 40% em comparação com produtos concorrentes.
  • Atuadores lineares: Atuadores lineares acionados por correia ou por fuso, com operação totalmente livre de graxa e manutenção.
  • Motores e controladores de motor: Motores de passo, DC e brushless DC, além de seis modelos diferentes de controladores e diversos acessórios.
  • Fusos de avanço: Fusos trapezoidais, ACME, métricos e de alto passo proprietários, com porcas de plástico de funcionamento a seco.
  • Cabos de conexão de motor: Projetados para suportar milhões de ciclos em aplicações dinâmicas, garantindo transmissão confiável de energia e dados para seus sistemas lineares.

Embora cada um desses componentes seja excelente individualmente, eles são muito mais eficientes quando projetados e implementados como um sistema completo, vindo de uma única fonte, de um único fornecedor.

Atendendo a requisitos específicos de aplicação

A ampla gama de opções em toda a linha de guias lineares drylin garante que, independentemente das necessidades da sua aplicação, existe uma solução sob medida para você. Seja um sistema extremamente rápido, capaz de mover cargas de até milhares de quilos, ou com precisão de frações de milímetro, há produtos drylin que atendem a essas exigências.

FDA-compliant linear guide

Os sistemas drylin também são indicados para ambientes com requisitos especiais, como conformidade FDA, alta resistência a temperaturas extremas ou até mesmo uso submerso. E, independentemente do ambiente, é possível obter previsões precisas de vida útil por meio de nossas ferramentas de configuração online.

Simplifique o design, garanta compatibilidade e obtenha operação plug-and-play

Uma das maiores vantagens de uma linha de produtos unificada é a facilidade de uso e a funcionalidade plug-and-play – conecte e use – que ela proporciona. Quando os componentes são projetados pelo mesmo fabricante, a integração é pensada desde o início. Isso elimina as dúvidas e os problemas de compatibilidade que frequentemente surgem ao combinar peças de fornecedores diferentes.

Imagine o tempo e esforço economizados ao não precisar se preocupar com:

  • Garantir que as interfaces mecânicas estejam perfeitamente alinhadas.
  • Combinar as características do motor com as exigências do atuador.
  • Verificar a compatibilidade dos sinais de controle.
  • Resolver interações inesperadas entre componentes distintos.

As nossas tecnologias lineares são desenvolvidas com interfaces padronizadas e desempenho otimizado, permitindo montagem e configuração diretas. Isso significa ciclos de projeto mais rápidos, menor carga de engenharia e comissionamento acelerado dos seus sistemas de automação.

Milhares de combinações para flexibilidade incomparável

Um equívoco comum é pensar que adquirir de um único fornecedor limita suas opções. Pelo contrário: nossa extensa linha de tecnologias lineares oferece milhares de combinações possíveis de guias, mancais, atuadores, motores, cabos e fusos de avanço. Essa variedade garante que você configure um sistema linear que atenda exatamente às necessidades da sua aplicação — seja em capacidade de carga, velocidade, curso, precisão ou resistência a condições ambientais. Você ganha os benefícios de um sistema integrado sem abrir mão da flexibilidade.

Suporte simplificado com um único ponto de contato

Ao trabalhar com vários fornecedores para um único sistema linear, diagnosticar problemas e obter suporte técnico pode rapidamente se tornar frustrante e demorado. Identificar a causa exata de uma falha pode exigir contato com diferentes departamentos de atendimento, cada um com diferentes níveis de conhecimento sobre os demais componentes do sistema. Isso pode gerar trocas de responsabilidade, atrasos e falta de clareza.

Optar por um único fornecedor para as tecnologias lineares elimina essa complexidade. Você ganha um parceiro dedicado, com conhecimento aprofundado de como cada componente do seu sistema funciona em conjunto. Isso se traduz em:

  • Diagnóstico mais rápido: Nossa equipe conhece as possíveis interações e dependências dentro de um sistema drylin completo, permitindo resolver problemas com agilidade.
  • Comunicação simplificada: Um único contato para todas as necessidades de suporte técnico relacionadas ao sistema linear.
  • Responsabilidade clara: Com um único fornecedor para todo o sistema, há responsabilidade total pelo desempenho e confiabilidade da solução integrada.

Esse modelo de suporte simplificado economiza tempo e recursos, minimiza paradas e mantém suas operações funcionando sem interrupções.

Integração com tecnologias complementares

A oferta de produtos da igus vai além da tecnologia linear. Disponibilizamos outros componentes que podem ser integrados aos sistemas lineares, criando soluções ainda mais completas e sofisticadas:

  • Sistemas de esteiras porta cabos: Guiam e organizam cabos e mangueiras, protegendo-os contra desgaste e garantindo operação contínua.
  • Produtos de automação: Incluem caixas de engrenagem, pórticos, braços robóticos e muito mais, que podem ser combinados com nossos produtos lineares para criar sistemas multi-eixos e células robóticas complexas.
Robot cell housing a drylin linear system

Ao aproveitar nosso portfólio amplo, você cria soluções verdadeiramente integradas, simplifica a aquisição, reduz pontos potenciais de falha e se beneficia de um suporte unificado.

Invista em um sistema, não apenas em componentes

Ao escolher toda a linha de tecnologias lineares drylin, você não está apenas comprando peças individuais; está investindo em um ecossistema pré-projetado para desempenho ideal e integração facilitada. Essa abordagem minimiza riscos, acelera o tempo de lançamento no mercado e oferece uma base sólida para construir sistemas lineares robustos e eficientes.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.