Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Inovadoras propriedades tribológicas de um material que é uma mistura de dois componentes! O resultado dessa mistura? Uma bucha de baixíssimo desgaste combinada com uma resistência à cargas mecânicas ainda maiores! A bucha deslizante iglidur® Q3E moldada por injeção garante um desempenho em capacidade de carga máxima e livre de lubrificação em uma produção eficiente […]
🚗 Inovação em Manutenção: Rolamentos autolubrificantes xiros® em roletes multiformadores 🛠️ Esse post é dedicado aos nossos colegas da indústria automotiva! 💡Estamos entusiasmados em compartilhar que continuamos a alcançar um sucesso significativo com a aplicação de nossos rolamentos xiros® em aplicações de roletes multiformadores, equipamento utilizado na fabricação de pneus. Essa tecnologia tem se mostrado não apenas eficaz, mas também um catalisador […]
Os cabos montados readycable® são cabos pré-montados projetados para oferecer uma solução confiável, econômica e pronta para uso em diversas aplicações industriais. Eles vêm equipados com conectores industriais padrão ou customizados, prontos para conectar à sua aplicação assim que chegam. Agilizando todo o processo de aquisição e instalação.
Líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, a ROMI continua inovando e trazendo soluções que se destacam no mercado. Reconhecida mundialmente pela alta tecnologia aplicada em seus produtos a empresa exige de todos os seus fornecedores alta capacidade técnica, qualidade e a melhor relação custo-benefício e é dessa forma que a igus tem sido parceira da Romi há mais de 15 anos, sempre apresentando resultados positivos.
Já faz um tempo que a empresa Alemã vem falando sobre o tema “Smart Plastics” os chamados Plásticos Inteligentes aqui no Brasil… Nesse artigo, vamos tentar explicar um pouco mais sobre eles e porque a igus® tem investido muito na pesquisa e desenvolvimento de novas soluções para atender as demandas da indústria 4.0.
Plataformas petrolíferas, parques eólicos, instalações portuárias ou pontes rolantes e guindastes em aplicações marítimas: todas elas têm exigências muito especiais quanto à transmissão segura de energia e dados. Confira o tipo certo de cabo para utilizar nessas aplicações exigentes.
Até agora, a mobilidade elétrica está avançando lentamente. Aqui no Brasil, os carros elétricos começaram a aparecer agora… Uma das razões por esse avanço estar ocorrendo de forma lenta, mesmo na Europa é a questão da infra-estrutura de carregamento, que ainda está em estudo. Muitos motoristas lá não estão satisfeitos com as possibilidades do “combustível […]