Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Inovadoras propriedades tribológicas de um material que é uma mistura de dois componentes! O resultado dessa mistura? Uma bucha de baixíssimo desgaste combinada com uma resistência à cargas mecânicas ainda maiores! A bucha deslizante iglidur® Q3E moldada por injeção garante um desempenho em capacidade de carga máxima e livre de lubrificação em uma produção eficiente […]
🚗 Inovação em Manutenção: Rolamentos autolubrificantes xiros® em roletes multiformadores 🛠️ Esse post é dedicado aos nossos colegas da indústria automotiva! 💡Estamos entusiasmados em compartilhar que continuamos a alcançar um sucesso significativo com a aplicação de nossos rolamentos xiros® em aplicações de roletes multiformadores, equipamento utilizado na fabricação de pneus. Essa tecnologia tem se mostrado não apenas eficaz, mas também um catalisador […]
Os cabos montados readycable® são cabos pré-montados projetados para oferecer uma solução confiável, econômica e pronta para uso em diversas aplicações industriais. Eles vêm equipados com conectores industriais padrão ou customizados, prontos para conectar à sua aplicação assim que chegam. Agilizando todo o processo de aquisição e instalação.
Visitamos dois clientes da indústria automobilística, aproveitamos e fomos dar uma olhada no museu da Ferrari em Maranello. Vamos da uma olhada Alta performance No final da visita encontramos um simulador de como é dirigir uma Ferrari de formula 1. E olhe o que encontramos dentro do carro:
A igus® desenvolveu a maior esteira porta cabos no mundo e nós tivemos a oportunidade única de conhecê-la de perto durante a nossa viagem pela Bélgica. Nós conhecemos também o Robby Van Assche, do setor de projetos da Amoras e responsável pela aplicação abaixo…
Nossa primeira parada foi em Veneza. Infelizmente, tivemos que parar o carro iglidur® no estacionamento fora da cidade, pois a cidade não tem acesso para carros. Nós listamos lugares que gostaríamos de conhecer e começamos com o canal e a ponte Rialto. A ponte Rialto é a mais antiga que atravessa o “Grande Canal”. Descobrindo […]
Fizemos um evento para mais de 100 pessoas convidadas. Além dos convidados, o evento foi aberto ao publico. Todos que eram interessados nos produtos da igus® foram mais do que bem vindos! Com o nosso carro iglidur® e bastante vinho quente, o evento foi um sucesso. 50 anos da igus® em mãos. Sempre há produtos […]