Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Inovadoras propriedades tribológicas de um material que é uma mistura de dois componentes! O resultado dessa mistura? Uma bucha de baixíssimo desgaste combinada com uma resistência à cargas mecânicas ainda maiores! A bucha deslizante iglidur® Q3E moldada por injeção garante um desempenho em capacidade de carga máxima e livre de lubrificação em uma produção eficiente […]
🚗 Inovação em Manutenção: Rolamentos autolubrificantes xiros® em roletes multiformadores 🛠️ Esse post é dedicado aos nossos colegas da indústria automotiva! 💡Estamos entusiasmados em compartilhar que continuamos a alcançar um sucesso significativo com a aplicação de nossos rolamentos xiros® em aplicações de roletes multiformadores, equipamento utilizado na fabricação de pneus. Essa tecnologia tem se mostrado não apenas eficaz, mas também um catalisador […]
Os cabos montados readycable® são cabos pré-montados projetados para oferecer uma solução confiável, econômica e pronta para uso em diversas aplicações industriais. Eles vêm equipados com conectores industriais padrão ou customizados, prontos para conectar à sua aplicação assim que chegam. Agilizando todo o processo de aquisição e instalação.
Placas feitas de material iglidur® para liberdade de design em projetos de engenharia. Redução de desgaste com produtos feitos em polímero, livres de lubrificação e resistentes ao desgaste. Saiba mais em: https://www.igus.com.br/wpck/3196/barstock
No dia 9 de janeiro se comemora o dia do astronauta, uma homenagem à Missão Centenário, realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB), em 2006, e à viagem de Marcos Pontes para a Estação Espacial Internacional (ISS). Você sabia? Que a igus® também está presente em aplicações espaciais? Algumas de nossas soluções, como as buchas autolubrificantes […]
Parabéns a todos os fotógrafos que conseguem ultrapassar limites e eternizar momentos em clicks de forma única e especial! Na foto em homenagem a esses profissionais exemplificamos a solução igus® desenvolvida para eles, a Camera slider. Uma guia linear da série drylin® W perfeita para movimentos leves, que garante um deslizamento suave e sem necessidade de lubrificantes em […]
O prêmio vector da igus® chega a sua 6a edição! Você já se perguntou como a energia e os dados são capazes de alcançar o braço de um robô industrial com segurança? Ou como é possível os guindastes em portos de containers terem funcionado de forma confiável praticamente sem parar durante anos? Ou como os […]