Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Inovadoras propriedades tribológicas de um material que é uma mistura de dois componentes! O resultado dessa mistura? Uma bucha de baixíssimo desgaste combinada com uma resistência à cargas mecânicas ainda maiores! A bucha deslizante iglidur® Q3E moldada por injeção garante um desempenho em capacidade de carga máxima e livre de lubrificação em uma produção eficiente […]
🚗 Inovação em Manutenção: Rolamentos autolubrificantes xiros® em roletes multiformadores 🛠️ Esse post é dedicado aos nossos colegas da indústria automotiva! 💡Estamos entusiasmados em compartilhar que continuamos a alcançar um sucesso significativo com a aplicação de nossos rolamentos xiros® em aplicações de roletes multiformadores, equipamento utilizado na fabricação de pneus. Essa tecnologia tem se mostrado não apenas eficaz, mas também um catalisador […]
Os cabos montados readycable® são cabos pré-montados projetados para oferecer uma solução confiável, econômica e pronta para uso em diversas aplicações industriais. Eles vêm equipados com conectores industriais padrão ou customizados, prontos para conectar à sua aplicação assim que chegam. Agilizando todo o processo de aquisição e instalação.
O novo rolamento pillow block xiros livre de lubrificação garante condições limpas na indústria alimentícia e de embalagens As autoridades impõem altos requisitos higiênicos para componentes de máquinas utilizadas na indústria alimentícia e na indústria de embalagens. A igus agora desenvolveu um novo rolamento pillow block com esferas feito do plástico de alto desempenho xirodur […]
Movimentação de forma fácil e eficaz com os motion plastics® – Aplicações igus® em vagões. Soluções motion plastics® para a tecnologia ferroviária. Componentes mecânicos duráveis, resistentes e confiáveis para a indústria de transporte. Com operação livre de manutenção e alta confiabilidade são usados nas mais variadas aplicações e condições dinâmicas. Saiba mais em: http://www.igus.com.br/ferroviario
Você também já fez essa pergunta? Os novos equipamentos industriais, máquinas e sistemas automatizados realizam diversos tipos de movimentos para obter o máximo de produtividade e rapidez nos processos industriais… Esses sistemas utilizam cabos que transmitem sinais, potência, dados ou diversas outros comandos e mídias. As esteiras porta cabos, exercem a função de organizar e proteger […]
Ainda tem dúvidas sobre as vantagens de usar componentes feitos em plástico ao invés de metálicos em suas aplicações? Há muito tempos os materiais metálicos são escolhidos para soluções mecânicas por terem essa imagem de que são mais robustos e fortes e é muito comum subestimar a força dos plásticos compostos e suas habilidades. De alguns […]