Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Inovadoras propriedades tribológicas de um material que é uma mistura de dois componentes! O resultado dessa mistura? Uma bucha de baixíssimo desgaste combinada com uma resistência à cargas mecânicas ainda maiores! A bucha deslizante iglidur® Q3E moldada por injeção garante um desempenho em capacidade de carga máxima e livre de lubrificação em uma produção eficiente […]
🚗 Inovação em Manutenção: Rolamentos autolubrificantes xiros® em roletes multiformadores 🛠️ Esse post é dedicado aos nossos colegas da indústria automotiva! 💡Estamos entusiasmados em compartilhar que continuamos a alcançar um sucesso significativo com a aplicação de nossos rolamentos xiros® em aplicações de roletes multiformadores, equipamento utilizado na fabricação de pneus. Essa tecnologia tem se mostrado não apenas eficaz, mas também um catalisador […]
Os cabos montados readycable® são cabos pré-montados projetados para oferecer uma solução confiável, econômica e pronta para uso em diversas aplicações industriais. Eles vêm equipados com conectores industriais padrão ou customizados, prontos para conectar à sua aplicação assim que chegam. Agilizando todo o processo de aquisição e instalação.
robolink® ReBeL – Robôs de baixo custo para tarefas de serviço Durante a feira de Hannover Messe, a igus® apresentou a nova junta robótica, para robôs de baixo custo que realizam tarefas de robóticas de serviço! Com a série ReBeL, a igus® introduz pela primeira vez engrenagens robóticas de baixo custo com codificador integrado, motor […]
Tem movimentação? A igus® tem a solução! – Soluções em plásticos de alto desempenho para a redução de custos e aumento de produtividade serão apresentadas nessa FEIMEC 2018 Durante os dias 24 e 28 de Abril, a empresa Alemã igus irá apresentar na FEIMEC – Feira direcionada ao setor de Automação Industrial e novas tecnologias, […]
A igus continua a expandir a sua linha de cabos para esteiras porta cabos em robôs Para usar robôs industriais de forma eficiente em grandes plantas de produção, eles muitas vezes precisam se movimentar em um uma linha reta sobre um sétimo eixo. É importante garantir um fornecimento de energia seguro ao longo do eixo, […]
As buchas e mancais autolubrificantes da igus® estão cada vez mais presentes em aplicações no setor automotivo, e comprovadamente promovem melhorias e vantagens técnicas devido ao seu alto desempenho. Com veículos cada dia mais tecnológicos e demandas de mercado que exigem otimizar cada vez mais as aplicações automotivas, trazendo mais desempenho, resistência e ao mesmo […]