Vedado com segurança: conceito de vedação iglidur para uma vida útil maior

Novas vedações para buchas autolubrificantes da igus que não necessitam de manutenção proporcionam mais higiene e proteção contra acúmulo extremo de sujeira.

Sujeira pesada, poeira abrasiva e meios agressivos podem, sob circunstâncias extremas, pressionar as buchas autolubrificantes e danificar o eixo. Para otimizar ainda mais a segurança de máquinas e instalações nesses casos, agora a igus desenvolveu anéis de vedação para suas buchas com flange de polímero livre de lubrificantes. Apenas colocados na flange, elas protegem a bucha autolubrificante e os componentes por trás delas. Desta forma, paradas não planejadas/o tempo de inatividade da máquina podem ser evitados e a vida útil pode ser aumentada.

Apenas colocados na flange, os novos anéis de vedação protegem as buchas autolubrificantes iglidur e os componentes por trás delas do acúmulo extremo de sujeira.

Se o responsável pelo desenvolvimento estiver procurando por uma bucha autolubrificante de longa duração para sua aplicação, que precisa suportar sujeira, poeira, produtos químicos, vento e outras adversidades do ambiente, ele precisa conhecer as buchas feitas de plásticos de alto desempenho. Isso porque os materiais da igus são livres de lubrificantes e, portanto, livres de manutenção. A sujeira não adere à bucha em comparação com as versões metálicas. Outra vantagem: as buchas autolubrificantes de polímero não enferrujam. Para aplicações com níveis extremamente elevados de acúmulo de sujeira, por exemplo em maquinário de construção ou agrícola, agora a igus desenvolveu um conceito de segurança adicional sob a forma de anéis de vedação. As vedações estão disponíveis para todos as buchas flangeadas da igus, em todas as dimensões e para mais de 50 materiais, possibilitando uma ampla gama de combinações de materiais relacionadas à aplicação. Os anéis de vedação flexíveis são simplesmente colocados nas flanges e protegem contra a entrada de sujeira e fluidos na bucha autolubrificante e nos componentes atrás dele. Para aplicações nas quais os clientes confiam em lubrificação adicional, o anel de vedação garante que os lubrificantes não sejam pressionados para fora da bucha. O desgaste é ainda mais reduzido, o eixo é protegido da corrosão e a vida útil das aplicações é aprimorada.

Uso universal em ambientes com requisitos especiais

A igus oferece os anéis de vedação em um material versátil para todos as buchas flangeadas da igus. E também em um material em conformidade com a regulamentação FDA. Este último é particularmente adequado para uso na indústria alimentícia. A vedação em conformidade com FDA, junto com as buchas flangeadas feitas de materiais em conformidade com FDA como o iglidur A160, A180 e A350, pode proteger os pontos da bucha e os componentes de agentes de limpeza agressivos enquanto otimizam a higiene. Além da indústria de máquinas agrícolas e de construção, outros possíveis cenários de aplicação para os anéis de vedação versáteis incluem engenharia mecânica geral para bombas de baixa rotação e correias transportadoras, bem como atuadores na indústria automotiva. As buchas autolubrificantes com vedação estão prontas para instalação, são fornecidas como uma solução completa, e estão disponíveis em diferentes modelos e combinações de acordo com as necessidades do cliente.

 

 

 

 

Mas afinal, Plástico ou Metal?

Há muito tempo os materiais metálicos são escolhidos para soluções mecânicas por terem a imagem de que são mais robustos e fortes. É muito comum subestimar a força dos plásticos compostos e suas habilidades, porém de alguns anos para cá, o uso de polímeros de engenharia em aplicações que envolvam movimentação, passou a ser cada vez mais frequente.

Hoje, as buchas de plástico da igus® são uma alternativa econômica e tecnicamente vantajosa comparado às soluções metálicas e tem sido a primeira escolha dos engenheiros que buscam otimizar as aplicações de máquinas e equipamentos com movimentação. Melhoradas pela tecnologia, sua composição feita de fibras, base polimérica e pelos lubrificantes sólidos, são adequadas para aplicações e necessidades de todos os tipos, reduzem o trabalho com manutenção e possibilitam melhorias técnicas.

Bom, vamos então à uma comparação entre buchas metálicas e as buchas em polímero para entender as principais diferenças… 

Buchas e rolamentos metálicos

Rolamentos de composto de metal

  • Boa resistência aos meios e à altas temperaturas
  • Alta classificação de carga estática devido ao verso metálico
  • Camada de deslizamento fina e suave
  • Funcionalidade limitada com movimentos giratórios sob cargas elevadas
  • Custos adicionais para a versão resistente à corrosão
  • Sensíveis a cargas nas extremidades
  • Perigo de danificação da camada de deslizamento durante a instalação

Mas e as buchas em polímero?  

Buchas autolubrificantes iglidur® G

  • A espessura total da parede serve como zona de desgaste
  • Longa vida útil para todos os tipos de movimentos
  • 100% resistentes à corrosão
  • Econômicas
  • Alta resistência aos meios
  • Em conformidade com a RoHS
  • Leves
  • Resistentes a sujeira, poeira, umidade e altas temperaturas
  • Elevado amortecimento de vibrações
  • Robustos para cargas nas extremidades
  • Permitem o uso de eixos “macios” de baixo custo
  • Promovem uma redução de custos em até 40% – pois são livres de lubrificação e livres de manutenção.
  • Possuem vida útil previsível, ou seja, é possível calcular a vida útil que o produto terá de acordo com a sua aplicação, facilitando possíveis eventuais manutenções preventivas.

Tudo bem, parecem palavras bonitas… mas para comprovar tudo isso, a igus realiza inúmeros testes anualmente no laboratório de testes em sua matriz, em Colônia, Alemanha, que alimentam um banco de dados gigantesco.

Abaixo, trouxemos um teste de desgaste em diferentes eixos e revestimentos com buchas em polímero da igus e buchas metálicas para comparação.

Desgaste em μ/km; p= 30 MPa; v= 0.01 m/s; rotacionando

1 – Taxa de desgaste [μm / km]
2 – Bucha em polímero iglidur® Q
3 – Bucha em polímero iglidur® G
4 – Bucha em polímero iglidur® Z
5 – Latão com lubrificação inicial
6 – Laminado de metal com camada deslizante
 

Conclusão:

Todos os materiais iglidur® testados exibem um desgaste significativamente menor do que as buchas metálicas. Os eixos das buchas metálicas por sua vez, apresentam desgaste significativo e, portanto, são considerados inadequados para uso posteriorGraças à sua elasticidade, eles também podem suportar altas cargas, fortes choques e impactos que podem quebrar as buchas e rolamentos metálicos.

Ainda não está convencido?
Entre em contato conosco e tire suas dúvidas… nós estaremos prontos para atendê-los e encontrar e melhor solução em polímero para a sua aplicação!

Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/plain-bearings-polymer-bearings-vs-metal-bearings

 

Vida útil 2x maior com as buchas autolubrificantes da igus em esteira porta cabos para deslocamentos longos!

Na Hannover Messe, a igus apresentou a nova esteira porta cabos com buchas, a P4.1 para o uso em guindastes e pontes rolantes com monitoração de desgaste inteligente opcional

Para aumentar o tempo de funcionamento de sistemas de guindastes e pontes rolantes, a igus agora combinou suas principais competências da tecnologia de buchas autolubrificantes e esteiras porta cabos. Na esteira porta cabos P4.para deslocamentos longos, novas buchas autolubrificantes tribologicamente otimizadas garantem a montagem isenta de lubrificação dos elos individuais das esteiras. Isso prolonga significativamente a vida útil da esteira porta cabos. Opcionalmente, a esteira porta cabos P4.1 pode fazer parte do conceito de manutenção previsível da igus com um novo sensor de desgaste isense

Durante muitos anos, o sistema P4 tem sido a solução para aplicações desafiadoras. A série de esteiras porta cabos com rolamentos P4 já se comprovou em mais de 1.000 aplicações em guindastes e pontes rolantes no mundo inteiro, com deslocamentos de até 800 metros, altas velocidades de mais de cinco metros por segundo, e vários milhões de ciclos com pouca vibração e pouco ruído. Usando-se buchas integradas no elo da esteira, o atrito é reduzido ao mínimo e a vida útil prolongada ao máximo. Devido à distância entre a parte superior e inferior, os rodízios não passam um sobre o outro, mas deslizam de forma a permitir uma operação suave. Como resultado, o coeficiente de atrito diminui e a força de acionamento é reduzida em 57 por cento. Usuários como o maior fabricante de ponte rolantes do mundo, ZPMC, vêm confiando na esteira porta cabos com rolamentos há muitos anos. Com as buchas autolubrificantes isentas de manutenção feitas de plásticos de alto desempenho, a igus agora levou a esteira porta cabos para outro nível.

Nova P4.1: Combinando duas competências principais

Desde 1964, a igus vem desenvolvendo e fabricando plásticos de alto desempenho para buchas autolubrificantes e esteiras porta cabos livres de manutenção. Através de sua experiência em ambas as áreas e pesquisa de novos compostos plásticos, os desenvolvedores da igus foram capazes de otimizar ainda mais a esteira porta cabos com rolamentos P4.1, de forma a significativamente aumentar a confiabilidade e disponibilidade. Há um ponto de apoio de giro em cada conexão dos elos. Esse agora foi equipado com uma bucha autolubrificantes de tribopolímero livre de manutenção, aumentando a vida útil em mais que o dobro. Assim, os guindastes de contêiners em portos, por exemplo, agora são capazes de alcançar uma vida útil de mais de 15 anos ou mais de 20.000 horas de funcionamento, com pouca necessidade de manutenção e alta confiabilidade.

Trabalho em rede inteligente e manutenção previsível com o isense

Opcionalmente, a nova P4.1 pode ser equipada com sensores de monitoramento, como um sensor de desgaste para as novas buchas deslizantes instaladas. Quando é atingido um limite de desgaste predefinido, ele emite um sinal para o módulo de comunicação igus icom, permitindo planejar a manutenção de antemão. Dependendo das exigências do cliente, os dados do módulo icom podem ser usados diferentemente: com uma integração direta no ambiente de software e solução de intranet existentes para uma pura mensagem de manutenção ou com conexão ao centro de dados da igus para uma previsão inteligente e dinâmica da vida útil. Nesse caso, as recomendações de manutenção através de algoritmos de aprendizado de máquina e IA são constantemente comparadas e definidas de acordo com os dados de várias aplicações existentes. Graças ao trabalho em rede inteligente da esteira porta cabos de rolamentos P4.1, o engenheiro de manutenção pode acessar os dados de vida útil da esteira porta cabos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Saiba mais em: http://www.igus.com.br

igus® na FEIMEC 2018!

Tem movimentação? A igus® tem a solução! – Soluções em plásticos de alto desempenho para a redução de custos e aumento de produtividade serão apresentadas nessa FEIMEC 2018

Durante os dias 24 e 28 de Abril, a empresa Alemã igus irá apresentar na FEIMEC – Feira direcionada ao setor de Automação Industrial e novas tecnologias, diversas novidades em produtos para movimentação que estão invadindo o mercado – alguns destaques que serão evidenciados no estande da igus, serão: a máquina drylin package, que demonstrará o set-up automático de guias lineares em esteiras transportadoras para a indústria de embalagens, a comparação de buchas e mancais em polímero versus as soluções metálicas, uma Estação Interativa Lean, demonstrando o funcionamento da esteira porta cabos E4.1 Lean e seu mecanismo de separação que reduz em até 80% o tempo de montagem e instalação e também a linha completa de cabos de Rede, perfeitos para operação prolongada e com vida útil garantida.

Os produtos e soluções igus® possuem inúmeras aplicações e benefícios incomparáveis quando utilizados em diversos maquinários. O objetivo para a FEIMEC será levar e apresentar soluções que demonstram como otimizar a produção e reduzir custos, que consequentemente conseguem promover um maior ganho tecnológico para diferentes indústrias. Os polímeros da igus trazem diversos benefícios na modernização de equipamentos e em aplicações onde o desgaste é um problema.

Dentre os produtos principais da empresa, estão os sistemas de esteiras porta cabos, cabos flexíveis, conectores, buchas autolubrificantes, mancais, guias lineares, e entre outros que, além de possuírem vida útil longa, reduzem o tempo de máquinas paradas nas indústrias. Para cada desafio que envolve máquinas e equipamentos, soluções testadas no laboratório de testes da empresa, localizado na Alemanha, que aumentam a confiabilidade das máquinas e reduzem o volume de trabalho de manutenção.

Para a linha de esteiras porta cabos da igus®, nessa FEIMEC uma das máquinas que chamará a atenção como exemplo de aplicações possíveis, será o Guidelok. Um equipamento vertical para fornecimento de energia que apresenta a aplicação de esteiras porta cabos, que assegura o funcionamento sem impactos. O sistema guia mídias e dados em segurança, possui montagem e instalação fácil, é resistente à corrosão e é ideal para aplicações que possuem espaço reduzido ou aplicações suspensas.

Demonstrando as aplicações mecânicas da empresa, a sessão de buchas e mancais autolubrificantes abordará o tema “Plástico versus Metal” e exemplificará os Top10 motivos para utilizar buchas de plástico composto ao invés das soluções metálicas, passando por pontos como resistência, amortecimento de vibração, taxas de desgaste e as economias geradas pela isenção de lubrificação e manutenção. Os consultores técnicos estarão de prontidão para tirar dúvidas e mostrar todos os diferenciais e vantagens técnicas dos produtos igus®.

Na linha de guias lineares drylin, a máquina drylin package conveyour estará simulando as diversas opções disponíveis para regulagens automáticas em esteiras transportadoras e máquinas de embalagem, exemplificando durante todo o período da feira diferentes métodos para o set-up automático e regulagem de fusos e guias lineares, onde com um único acionamento por motores é possível fazer a movimentação acontecer.

Já na parte de cabos especiais, levaremos cabos que atendem diferentes exigências e demandas em aplicações dinâmicas. Dentre os destaques, teremos a linha de cabos de Rede (cabos ethernet, devicenet, entre outros) que são resistentes a milhões de ciclos ou torções e com a possibilidade de calcular vida útil e garantia de 36 meses. São cabos altamente flexíveis e projetados para resistirem a altos níveis de estresse, além de serem resistentes a altas temperaturas, óleos e outros fatores externos que geralmente podem prejudicar os cabos e comprometer a operação contínua por períodos prolongados.

Para complementar as novidades, a Estação Interativa Lean terá como destaque a esteira porta cabos E4.1L(Lean). Um produto de rápida montagem, leve, com interior ideal para o cabo e com a relação entre dimensões internas e externas otimizadas. Possibilita fácil acesso a todo o interior por ambos os lados, possui um sistema de separação interior excelente e um dos mecanismos de abertura mais rápido disponível no mercado. Essas características garantem maximizar os resultados e uma economia de até 80% no tempo de montagem e instalação.

A demonstração do novo sistema E4.1Lean da igus, na Estação Interativa Lean, representará também o programa Y.E.S. – Young Engeneering Support – o programa da igus de apoio a jovens estudantes de engenharia. A aluna Karina Vicente, da Escola Politécnica da USP que estará responsável por durante todo o período da feira em demonstrar e exemplificar o fácil processo de montagem e desmontagem da esteira porta cabos E4.1L.

A feira será uma excelente oportunidade para quem ainda não conhece as soluções da igus®, saber mais e também conversar com os consultores técnicos que estarão de prontidão para tirar dúvidas e saber mais sobre as aplicações que podem ser otimizadas com os produtos em polímero de alto desempenho.

Segundo Marcelo Pimenta, CEO da igus do Brasil, a FEIMEC será uma excelente oportunidade para estreitar laços com os clientes existentes, e também demonstrar a todos como as soluções em polímero estão sendo cada vez mais adotadas no mercado, em diversos setores – “A igus está quebrando paradigmas e demonstrando que nossas soluções plásticas de excelente custo-benefício promovem ganhos técnicos e operacionais muito maiores, ao mesmo tempo em que reduzem problemas frequentes que implicam em perda de produtividade. Afinal, essa é a missão dos motion plastics® – reduzir custos e aumentar a tecnologia”.

Esperamos você lá!!!

Buchas em polímero substituem com vantagens buchas metálicas

Ao longo das últimas 3 décadas, houve uma revolução no avanço e uso de plásticos altamente projetados em aplicação de buchas. Um fato desconhecido por muitas pessoas é de que as buchas em polímero iglidur® têm substituído com êxito as buchas metálicas sinterizadas há mais de 35 anos.

Buchas de plástico agora são projetadas para elevarem-se em alta velocidade e resistência, temperaturas extremas, produtos químicos cáusticos, e uma ampla gama de outros requisitos de aplicação e fatores ambientais.

E a fabricação de componentes em polímeros especiais por injeção oferece uma série vantagens imediatas:

  • São totalmente livres de lubrificação.
  • Possuem vida útil elevada e baixo atrito independentemente do tipo de movimento

Em vez ser regado com óleo e lubrificantes, o material das buchas em polímero é robusto e homogêneo, garantindo que ele opere de maneira eficaz independentemente do tipo de movimento ou da velocidade sem necessitar que seja lubrificado.

Comparação dos dois tipos de buchas – Plásticas x Metálicas 

Em cima: Buchas metálicas sinterizadas
O óleo [1] é absorvido pelo corpo poroso da bucha metálica [2] e garante a lubrificação apenas com velocidades de rotação elevadas. A camada de óleo necessária para garantir o funcionamento correto das buchas metálicas não existe em caso de movimentos de rotação lentos, lineares ou oscilantes. Regra geral, a quantidade de óleo disponível diminui ao longo do tempo de funcionamento.

Em baixo: Buchas de polímero iglidur®
A estrutura robusta e homogênea em polímero com lubrificantes sólidos e fibras de reforço [3], mas sem óleo absorvido, garante que os lubrificantes sólidos incorporados no material asseguram sempre a funcionalidade da bucha independentemente do tipo de movimento ou velocidade. Existe muito pouco atrito e desgaste ao longo de toda vida útil das buchas.

O desgaste é ponto crucial
As buchas metálicas, acabam sendo desgastadas durante a operação, nas buchas com película PTFE, por exemplo, a película fica desgastada gerando um efeito de metal sobre metal entre a bucha e o eixo; isso pode causar danos sérios ao eixo, ou desgaste da bucha. Este problema é muito comum quando buchas são usadas em aplicações de oscilação, ou onde altas cargas estão presentes nas bordas das buchas.

Em comparação, buchas desenvolvidas em plástico são feitas de compostos de polímeros avançados, que contém partículas de lubrificante sólido embutido em milhões de minúsculas câmaras ao longo de todo o material. Durante a operação, essas partículas de lubrificante sólido são transferidas para o eixo para ajudar a baixar o coeficiente de atrito e a taxa de desgaste, e eliminar o risco do contato de metal com metal.

Nas buchas de polímeros autolubrificantes os lubrificantes sólidos ficam embutidos em milhões de câmaras minúsculas do material principalmente reforçado com fibra. Durante a operação, a bucha transfere lubrificante para o eixo para ajudar a baixar o coeficiente de atrito. Ao contrário de uma bucha metálica, as buchas de polímero liberam lubrificantes sólidos assim que a bucha ou o eixo são colocados em movimento. Os materiais reforçados com fibra dentro dela resistem à altas forças ou à cargas laterais. Elas também podem ser utilizadas ​​em diversos tipos de eixos.

Para entender melhor como as buchas de polímero funcionam…

 

polímero base é crucial para a resistência ao desgaste.

 

Fibras e materiais de enchimento reforçam a bucha para suportar grandes forças ou cargas de ponta.

 

Finalmente, os lubrificantes sólidos automaticamente lubrificam as buchas e evitam o atrito no sistema.

Além das propriedades gerais, cada bucha iglidur® contém uma série de características especiais, desenvolvidas de acordo com cada tipo de aplicação particular em certos ambientes e necessidades, como para altas e baixas temperaturas, para ambientes úmidos, ou que sofrem com altas cargas.

No quesito preço, se formos comparar as buchas de plástico com outras buchas metálicas simples, os preços típicos por peça são muito similares. No entanto, as buchas de plástico eliminam qualquer necessidade de manutenção e lubrificação constante. Assim, ao longo da vida útil da bucha, as buchas de plástico autolubrificantes são geralmente mais econômicas e promovem maior redução de custo.

Tá esperando o que?

Tarugos para uso em ambientes agressivos ou em áreas que necessitam de higienização

 

 

 

 

Você já conhece a linha de tarugos da igus®? 

São excelentes opções para quando não encontrar outras dimensões de produtos que você necessita em sua aplicação na gama de produtos de buchas e mancais iglidur®. São soluções ideais para quando precisa-se de um produto semi-acabado com excelentes coeficientes de desgaste e atrito. Eles podem vir no formato de barras, placas, tubos ou até perfis individuais para serem usinados da maneira ideal para sua aplicação. Mas afinal, o que são os tarugos iglidur®?

São barras feitas de componentes de polímero que são extremamente resistentes ao desgaste e coeficiente de atrito. Com os tarugos de plástico de alta performance iglidur®, você pode produzir componentes rapidamente e precisamente – nesse post focaremos mais os tarugos voltados para a tecnologia de equipamentos da indústria médica, para o uso em áreas que necessitam estar higienizadas, pois eles possuem uma ótima resistência à procedimentos comuns de esterilização, detergentes e desinfetantes ou até mesmo altas temperaturas.

Devido às suas excelentes propriedades de fricção deslizantes, assim como sua ótima resistência ao desgaste e à abrasão, os produtos motion plastics® são ideais para aplicações móveis.


 

 

 

Os tarugos estão sendo cada vez mais utilizados em máquinas e equipamentos para a indústria de tecnologia médica, pois possibilitam o uso de peças de uso contínuo onde a higiene é importante e a esterilização é constante.

Veja alguns benefícios do uso dos tarugos iglidur®:

  • Resistência química extrema
  • Resistente a hidrólise
  • Resistência à radiação
  • O produto universal para a esterilização com vapor
  • Resistente a abrasão e com baixo desgaste
  • Livre de lubrificação e livre de manutenção

Você pode encontrar muitas outras soluções e exemplos de aplicação relacionados à tudo o que há de mais moderno na tecnologia médica em
www.igus.com.br/medical