Esteiras porta cabos
Sistema de esteira porta cabos robusta e fácil de instalar para cursos longos e sem suporte. Conheça a esteira E4Q da igus®! As esteiras porta cabos, também chamadas de fornecimento de energia e e-chains®, são conhecidas como o “cordão umbilical” da máquina moderna. São usadas para orientar e proteger cabos e mangueiras flexíveis, tendo se suportar […]
Para a produção de máquinas e equipamentos, há muitas boas razões para utilizar esteiras porta cabos prontas para instalar. Nossos sistemas readychain® é uma ótima solução para muitas áreas industriais, como a indústria madeireira, a indústria têxtil, a tecnologia de sistemas de medição e a construção de máquinas especiais.
Na indústria de materiais de construção, a indústria de cimento desempenha um papel importante, atuando como um condutor de sucesso em todo o setor de construção. Na sociedade industrial moderna, o cimento é indispensável como parte do concreto. Sem o cimento como agente aglutinante, não seriam construídos edifícios industriais, residenciais e de escritórios duradouros, bem […]
Sistemas de esteiras porta cabos vs. sistemas Festoon O gerenciamento confiável e dinâmico de cabos é um dos maiores desafios da tecnologia moderna de guindastes e pontes rolantes. Praticamente todos os modos de aplicação de guindaste estão enfrentando requisitos cada vez maiores em relação a distâncias, velocidades e precisão de deslocamento. O post de hoje será […]
A elevada confiabilidade é o motivo dos nossos produtos nas pontes de embarque para passageiros. Os movimentos dos cabos no corredor de embarque podem ser guiados com segurança com os nossos sistemas de esteiras porta cabos. Os cursos são maioritariamente movimentos horizontais nos túneis telescópicos e verticais nas unidades elevatórias. As esteiras porta cabos são resistentes, pelo que se pode contar com uma longa vida útil. Podem ser instaladas de forma a economizar espaço, evitando a suspensão de cabos visualmente desagradável. As esteiras porta cabos podem ser utilizadas para fornecerem toda a energia necessária (cabos de potência e controle, elementos hidráulicos, pneumáticos etc.)
E2 micro da igus: fornecimento de energia facilitado Embora as esteiras porta cabos da linha E2 micro sejam pequenas e leves, com alturas interiores de apenas 10 e 15 mm, elas são extremamente resistentes. Com as novas versões, ao empregar um sistema, o peso de preenchimento permitido na série E2.15 foi aumentado em 100% em […]
Você já ouviu falar em nosso prêmio vector? O prêmio vector é uma iniciativa da igus que acontece a cada dois anos com o intuito de premiar aplicações inovadoras com o uso dos sistemas de esteiras porta cabos igus. O prêmio vector que visa encontrar os mais inovadores sistemas de fornecimento de energia está entrando […]
A resistência ao desgaste é o parâmetro decisivo para aplicações das nossas esteiras em salas limpas. Com a linha C6, o desgaste é dificilmente mensurável. Este é o melhor resultado: nenhuma abrasão pode ser medida quando nossa esteira C6 é utilizada, mesmo sob cargas elevadas. Outras vantagens são a operação extremamente silenciosa e a facilidade de instalação.
Nossa linha de esteiras da série E4Q foram desenvolvidas para oferecer a melhor solução possível para cursos longos e sem suporte. Com base no robusto padrão de esteira E4.1, comprovado há mais de 12 anos, a nova série traz uma longa vida útil e um alto grau de modularidade.
Nós, da igus, estamos entusiasmados em apresentar e falar mais com nossos clientes sobre nossas esteiras porta cabos E2.1, uma verdadeira revolução na indústria de automação. Desenvolvidas para proporcionar a condução eficiente e segura de cabos e mangueiras em ambientes industriais, essas esteiras são um salto à frente em termos de tecnologia e eficiência. Neste […]