Guias drylin®
Hoje, queremos compartilhar uma novidade emocionante em termos de automação industrial: as guias lineares/carrinhos híbridos drylin® W igus®, uma solução revolucionária para aplicações em portas de correr de diferentes aplicações. Sejam em portas de máquinas, trens entre outros… A Evolução da Automação A indústria está em constante evolução, e a busca por eficiência, confiabilidade e […]
Tanto para aplicações “faça você mesmo” ou equipamentos fotográficos profissionais, o nosso versátil sistema de guia linear drylin® oferece liberdade de projeto. Especificamente na construção de guias lineares para câmeras, também conhecidas como sliders ou dollies, os técnicos, designers de produtos ou adeptos do “faça você mesmo” podem concretizar os seus desejos e construir equipamentos personalizados.
E a igus® tem a solução ideal para seus problemas, pois com a indústria 4.0, você não precisa se preocupar com pausas imprevistas na produção! Os sistemas de esteiras porta cabos e-chains®, cabos elétricos flexíveis chainflex® e buchas autolubrificantes da igus® já conhecidos pela qualidade, resistência e economia, podem ser equipados com sensores inteligentes e utilizados com softwares necessários para minimizar o tempo de inatividade não planejado e criar uma operação de fábrica excepcional!
Como vocês sabem, nossos produtos são amplamente utilizados em uma série de indústrias como automotiva, robótica, aeroespacial, entre outras… Checar nossas novidades de produto lançadas na feira de Hannover é uma boa ideia para engenheiros e projetistas que trabalham em indústrias que demandam soluções de movimento de alta performance e querem sempre estar por dentro […]
Hoje em dia, os equipamentos higiênicos são cada vez mais importantes dentro das empresas e indústrias medical e farmacêuticas, e garantir que sejam resistentes a lavagens agressivas e químicos é essencial. A contaminação é prejudicial e pode custar às empresas milhares em tempo de inatividade e custos de serviço. Com isso em mente, muitas empresas estão investindo em equipamentos higiênicos que não são apenas resistentes e adequados para a aplicação, mas também resistentes a lavagens agressivas.
Nossas guias foram desenvolvidas especialmente para aplicações com muito pouco espaço de instalação. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.
Com os sistemas de controle de motor drylin®, a igus® oferece soluções econômicas e fáceis de usar para controlar acionamentos lineares e rotativos. O comissionamento é rápido e fácil. O sistema de controle do motor pode ser ajustado diretamente no dispositivo ou convenientemente via servidor web e laptop, tablet ou smartphone. Para reduzir os tempos de comissionamento e os custos relacionados, existem programas de amostra grátis para acompanhar o sistema de controle do motor.
Com plásticos inteligentes, esse termo é usado para se referir a componentes como sistemas de fornecimento de energia, cabos elétricos flexíveis e buchas autolubrificantes de plástico, equipados com conectividade e sensores. A igus® utiliza para perseguir seu objetivo de tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0.
Com a liberdade de lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujeira e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. O desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto economiza normalmente até 40% nos custos.
Ninguém gosta da sensação de acabar com os dedos oleosos ou com graxa nas roupas. Algo difícil de evitar ao trabalhar com elementos de máquinas como rolamentos de esferas, engrenagens, mancais ou guias lineares. Quando a lubrificação é essencial? Sempre que houver contato metal-metal deve haver uma camada lubrificante. Se não houver lubrificante ou não for reabastecido regularmente, o […]