09 de Janeiro – Dia do Astronauta

Navegação de artigos

No dia 9 de janeiro se comemora o dia do astronauta, uma homenagem à Missão Centenário, realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB), em 2006, e à viagem de Marcos Pontes para a Estação Espacial Internacional (ISS).

Você sabia?

Que a igus® também está presente em aplicações espaciais?
Algumas de nossas soluções, como as buchas autolubrificantes e as esteiras porta cabos são utilizadas desde em espaçonaves e robôs em centros espaciais, como em plantas de  lançamento de foguetes.

Nossos produtos podem ser utilizados em aplicações espaciais pois promovem alto custo benefício e não necessitam de manutenção, nem de lubrificação. Por exemplo, as esteiras porta cabos e cabos chainflex® fazem o fornecimento de energia de forma segura e confiável em plantas de lançamento de foguetes. Assim como as buchas e mancais autolubrificantes podem ser utilizados em máquinas e equipamentos em campos de testes ou em espaçonaves, pois são leves, resistentes à altas e baixas temperaturas, são duráveis e flexíveis.

Saiba mais em: https://www.igus./com.br/wpck/6645/aviation