Minnepolis – Minesota

Navegação de artigos

Minesota (estado americano) é conhecida por sua coalhada, pelos campos agrícolas e sotaques diferentes.  Minesota também abriga o maior shopping e feira estadual dos Estados Unidos. E o carro iglidur® teve a oportunidade de participar de todos estes eventos.

Minneapolis e St. Paul são duas cidades extremamente próximas de Minesota. Minneapolis é maior entre elas e situa-se entre as margens do Rio Mississippi. E a cidade menor St. Paul é a capital do estado.

Minneapolis é absurdamente rica em águas, com aproximadamente 20 lagos. Além do gigante Rio Mississipi, a cidade comporta uma serie de riachos, cachoeiras e áreas úmidas.  Hoje em dia a cidade de Minneapolis é um centro de negócios primordial entre Seattle e Chicago. Por ser classificada como a 14º maior área metropolitana do país, a cidade ainda sim é muito tranquila. O tráfico é quase mínimo e os restaurantes estão vazios às 21h.

Ainda em Minneapolis visitamos vários clientes, incluindo um fabricante de cortador de grama. Eles utilizam nossas buchas iglidur® em várias locais no cortador. E escolheram a iglidur® por sua habilidade de trabalhar sem problemas em locais sujos.

As buchas iglidur® também conseguem trabalhar junto a fertilizantes e outros produtos químicos sem nenhum problema. Alguns dos materiais da iglidur® como a iglidur TS500 consegue suportar até ácido clorídrico.

Visitamos outro cliente que trabalha em diversas indústrias incluindo a de turbinas eólicas. Por serem leves e necessidades sustentáveis, a iglidur® se encaixa perfeitamente. Como nossas buchas são sete vezes mais leves que buchas metálicas, as buchas iglidur® conseguem reduzir o peso.

Após as visitas, levamos o carro iglidur® para uma famosa feira estadual de Minesota. Este ano a feira obteve recorde de publico. Mais de 250.000 pessoas conheceram a feira em apenas dois dias.

Quem gosta de comer se divertiu bastante pela feira. Pois há uma variedade de comida, desde carnes tradicionais americanas até jacaré.

Andando pela feira vimos vários concursos acontecendo.

Saindo da feira, conhecemos o maior Shopping Center dos Estados Unidos. O shopping ocupa quatro quilômetros de lojas e, além disso, contem uma montanha russa.